Przetworniki różnicy ciśnień 266 z cyfrowymi kapilarami

Przetworniki różnicy ciśnień z serii 266 (DDS) z cyfrowymi  kapilarami zostały zaprojektowane w celu rozwiązania problemów, które posiadają konwencjonalne system oparte na kapilarach wypełnionych płynem hydraulicznym. 

Przewaga sygnału elektrycznego nad mechanicznym jest szczególnie widoczna, gdy urządzenia mają być instalowane na wysokich zbiornikach lub wieżach destylacyjnych. Przetworniki DDS są oparte na niezawodnych czujnikach ABB i zapewniają dokładny pomiar różnicy ciśnień (DP) poprzez cyfrowe podejście do jego obliczania.

DDS jest w rzeczywstości systemem zaprojektowanym jako połączenie dwóch czujników ciśnienia względnego połączonych przewodem elektrycznym.
 
Czujnik, który ma być zainstalowany po wysokiej stronie ciśnienia DP, jest zdefiniowany jako „urządzenie główne” i zawiera wszystkie funkcje niezbędne do obliczenia DP. Jest to „mózg” systemu, który przesyła sygnały z powrotem do DCS/sterowni, wykorzystując standardowy dwuprzewodowy sygnał 4–20 mA HART.

Drugi czujnik, zdefiniowany jako „wtórny”, ma funkcję niezależnego zbierania danych po stronie niskiego ciśnienia i przesyłania ich do "urządzenia głównego" w celu obliczenia różnicy ciśnień. Taka architektura cyfrowa ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym systemem kapilar opartym na bazie oleju.  

DDS GGG04199
DDS GGG04203
DDS GGG04225
DDS GGG04300
DDS GGG04312

Przetworniki serii 266 dostępne w konfiguracji DDS
Przegląd
Parametry
HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

266 Przetworniki ciśnienia z cyfrowymi kapilarami (DDS) są idealnym rozwiązaniem do niezawodnego pomiaru ilości napełnienia w zbiornikach, silosach, systemach zbiorników, gdzie wpływ temperatury otoczenia i szybka reakcja mają kluczowe znaczenie dla klienta.

Główne zalety: 
  • Warunki otoczenia nie wpływają już na dokładność pomiaru.
  • Szybsza reakcja w przypadku działań związanych z kontrolą procesu.
  • Niższe koszty instalacji oraz niższe koszty konserwacji i wymiany.
  • Modułowość elektroniki i wyświetlaczy.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat urządzeń i naszego rozwiązania DDS

Parametry

DDS:

  • Dokładność bazowa "urządzenia głównego" oraz "wtórnego": od ±0.06% do ±0.04%
  • Rozpiętość zakresu pomiarowego: od 16 do 105000KPa
  • Niezawodna, całkowicie spawana technologia w modelach z oddzielaczami S26
  • Pełna zgodność z PED kategorii III

HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

 

Przeczytaj:

Wybór wersji

 

Pobierz oprogramowanie i odpowiednie dokumenty:

HART:

Oprogramowanie: DTM*, EDD

Opis sterowników: Driver Description


Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language