Laserowy przetwornik poziomu
LLT100

LLT100 jest to przetwornik laserowy wysokiej jakości, który dokładnie mierzy poziom, odległość i położenie na krótki i długi zasięg. Jest to bezdotykowy, miernik poziomu który znajduję zastosowanie w przemyśle i trudnych warunkach.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

LLT100 jest wykonany specjalnie do zastosowań przemysłowych i pracy w trudnych warunkach. Zapewnia ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu do automatyzacji procesów i zarządzania zapasami w takich branżach jak górnictwo, kruszywa, ropa naftowa i gaz, chemikalia, żywności i napoje, moc, masa celulozowa i papier, farmacja, woda oraz ścieki.

Niskie koszty eksploatacji
- Nie wymaga konserwacji
- Brak konieczności kalibracji
- Uniwersalny przetwornik poziomu

Niezawodność
- Dokładny pomiar dowolnynych powierzchni
- Zdolności penetracji pyłu i mgły
- Przeciwwybuchowy klasy 1 / Division 1 (strefa 1)

Wygoda
- Szybka i elastyczna instalacja
- Łatwa konfiguracja
- 2 przewody zasilające i komunikacji HART

Szybka dostawa
- Mniej niż 2 tygodnie od złożenia zamówienia do odbioru

Akcesoria

Rurka na pył i brud
- Zapobiega przedostania się brudu lub rozlania cieczy na ekran

Rurka chłodnicza
- Zwiększa max. temperaturę procesu: 280 ° C / 535 ° F

Podgrzewany ekran
- Zapobiega kondensacji na ekranie (wymagane zasilanie 4-przewodowe)

"Integral Through-the-Glass" interfejsu użytkownika
- Konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu

Obrotowy uchwyt
- Dokładne skierowanie wiązki lasera LLT100

Obrotowy kołnierz
- Zapewnia precyzyjne ustawienie wiązki laserowej LLT100 - szczególnie użyteczne w cieczach

Wskaźnik laserowy
- Służy do zapewnienia odniesienia wizualnego przy ustawianiu LLT100

Accessories - llt100-alu-dust-tube-3821resize

Kołnierz

Uniwersalny kołnierz (aluminium lub stal nierdzewna)
- Wzór śruba kołnierza pasuje zarówno w ASME150 i DN50 PN 16.
- Maksymalne ciśnienie: 2 bar (29 psi)
- Niebezpieczna strefa klasa 1 / Division 1 (strefa 1)

Wysokie ciśnienie
- 2 w klasie 150 kołnierza
- 2 w klasie 300 kołnierza
- Kołnierz DN50 PN16
- Kołnierz DN50 PN40
- Niebezpieczna strefa klasa 1  / Division 1 (strefa 1)
- Może być wykorzystywane do tworzenia bariery w strefie 0

Interfejs higieniczny
- 4 wejścia zacisków triclover.

Process flanges - lsrc-alu-300-d-16473 (1)

Parametry

Pomiar

  • Zakres
    0.5 do 30 m (2 do 100 ft) dla cieczy
    0.5 do 100 m (2 do 330 ft) dla ciał stałych
    0.5 do 200 m (2 do 660 ft) dla aplikacji pozycjonowania z odblaskowych powierzchni

  • Rozkład
    5 mm (0.2 in)

  • Dokładność
    ±20 mm (0.8 in)

  • Wiązka pomiarowa
    Długość wiązki lasera: 905 nm, bezpieczne dla oczu, klasa 1

  • Rozbieżność wiązki laserowej
    < 0.35°

  • Warunki środowiska

  • Temperatura robocza
    –40 do +60°C (–40 do +140°F), do około 280°C (535°F) z rurką chłodzącą

  • Temperatura przechowywania
    –40 do +85°C (-40 do +185°F)

  • Temperatura transportu
    –40 do +80°C (–40°F do +175°F)

  • Ciśnienie
    – Wersja podstawowa: –1 do +2 bar (29 psi)
    – Wersja higieniczna: –1 do +1 bar (15 psi)
    – Wersja z ciśnieniem nominalnym: –1 to +49.6 bar (719 psi),w zależności od
       kołnierza 

Wyjście

  • Analogowe
     4 do 20 mA, NAMUR
  • Cyfrowe
     HART 7
  • Komunikacja
     Local HMI, EDD/DTM, handheld

Zasilanie

  •  Zasilany z pętli
     4 do 20 mA, 16 do 42 V DC
  • Opcja z podgrzewanym obiektywem
     24 V DC (3W)

Specyfikacja mechaniczna

  • Materiał obudowy
    Malowane proszkowo aluminium (standard), stal nierdzewna 316L (opcja)
  • Wymiary
    – Uniwersalny- płaski kołnierz W 247 x H 215 x D 165 mm (9.7 x 8.5 x 6.5 in.)
    – Klasa 150 - wypukły kołnierz W 240 x H 242 x D 154 mm (9.5 x 9.5 x 6.1 in.)
    – Klasa 300 - wypukły kołnierz W 247 x H 242 x D 165 mm (9.7 x 9.5 x 6.5 in.)
    – DIN PN 16 - wypukły kołnierz W 247 x H 242 x D 165 mm (9.7 x 9.5 x 6.5 in.)
    – DIN PN 40 - wypukły kołnierz W 247 x H 242 mm  x D 165 (9.7 x 9.5 x 6.5 in.)
    – Higieniczny kołnierz W 223 x H 215 x D 137 mm (8.8 x 8.5 x 5.4 in.)
  • Waga modelu standardowego
     – Obudowa aluminiowa z uniwersalnym kołnierzem aluminiowym: 3.7 kg (8.2 lb)
     – 316L SST z uniwersalnym kołnierzem ze stali nierdzewnej: 8.6 kg (19.0 lb)
  • Waga modelu ciśnieniowego
    – Aluminiowa obudowa: 6.7 do 7.2 kg (14.8 do 15.9 lb), w zależności od kołnierza
    – 316L SST obudowa ze stali nierdzewnej: 10,0 do 10,5 kg (22,1 do 23,2 lb), w zależności od kołnierza
  • Waga modelu higienicznego
    - Aluminiowa obudowa: 5,8 kg  (12.8 lb)
    – 316L SST obudowa ze stali nierdzewnej: 9.1 kg (20.1 lb)
  • Stopień ochrony
    IP66 / IP67/ Nema 4 (SS wersja 4X)
  • Montaż
    – Kołnierz (ASME 2”, DN50)
    – Pasowanie higieniczne/ tri-clamp 4 in. (ISO2852)
  • Części zwilżane
    – Aluminium, cementuje ekran borokrzemowy (model podstawowy)
    – 316L SST, ze stali nierdzewnej cementuje ekran borokrzemowy (model podstawowy, model higieniczny)
    – 316L SST, ze stali nierdzewnej cementuje ekran borokrzemowy (model wysokociśnieniowy)
  • Wyświetlacz
    – Wbudowany wyświetlacz 128x64 pikseli LCD z TTG (Through-the-Glass)
  • Funkcje oporgramowania
    – Obliczanie objętości, tłumienia, filtrowanie, progi alarmów, wyświetlania definiowane przez użytkownika (z HMI)
  • Dopuszczenia certyfikatami CE, ATEX, IECEx, FM, 3A

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language