Laserowe przetworniki poziomu

Laserowe przetworniki poziomu są najnowszą rodziną produktów w dziedzinie pomiaru poziomu. Charakteryzujące się dużą szybkością odpowiedzi oraz wysoką dokładnością pomiaru.

Rodzina laserowych przetworników poziomu firmy ABB w skład której wchodzą: LLT100, LM80 oraz LM200  zapewnia rozwiązania dla pomiaru poziomu wypełnienia rozdrabniarek, silosów, objętościowego obliczania stosów materiałów sypkich, poziomu cieczy w zbiornikach otwartych oraz zamkniętych, oraz wielu innych aplikacji.

LM80, LLT100 oraz LM200 są laserowymi, punktowymi przetwornikami poziomu. Dzięki obudowie wykonanej z aluminium lub opcjonalnie z stali nierdzewnej idealnie nadają się do pracy w ciężkich, przemysłowych warunkach. Typowymi aplikacjami dla laserów są pomiary poziomu, ale również mogą służyć do pozycjonowania różnego rodzaju suwnic lub wózków.

Zalety dla Klienta:

  • Bezkontaktowy, niemalże bezawaryjny pomiar poziomu
  • Pomiar dowolnej powierzchni pod każdym kątem
  • Wąska wiązka pomiarowa
  • Pomiar na długie odległości
  • Bardzo dokładny
  • Szybka odpowiedź

Przemysły gdzie się sprawdziliśmy:

  • Górnictwo
  • Kruszywa
  • Nawozy
  • Przetwórstwo chemiczne
  • Wytwarzanie energii
  • Spożywczy
  • Papierniczy
  • Petrochemiczny 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oferta ABB