Magnetostrykcyjne przetworniki poziomu
LMT200

Bezinwazyjny i bardzo dokłądny pomiar poziomu lub podziału faz cieczy

Seria przetworników poziomu LMT to modułowa koncepcja urządzeń pomiarowych wyposażonych w wysoce zaawansowany układ mikroprocesorowy. Przetworniki te zapewniają dokładny i niezawodny pomiar poziomu cieczy i podziału faz nawet w najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych środowiskach pracy.

Przegląd
Dane
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

LMT200 działa w oparciu o zjawisko magnetostrykcji.

1. Elektronika urządzenia generuje impuls o niskiej energii w stałych odstępach czasu.
2. Impulsy elektryczne wytwarzają pole magnetyczne, które przesuwa się po specjalnym przewodzie wewnątrz czujnika.
3. Oddziaływanie pola magnetycznego wokół przewodu a polem magnetycznym
pływaka wywołuje falę naprężeń skrętnych w przewodzie. Ta siła skrętna rozprzestrzenia się wzdłuż przewodu ze znaną prędkością od położenia pływak i skierowana jest w stronę obu końców przewodu.
4. Opatentowany element czujnikowy umieszczony w nadajniku przekształca otrzymany skręt mechaniczny w elektryczny impuls powrotny.
5. Elektronika oparta na mikroprocesorze mierzy
upływający czas między impulsami startu i powrotu
(Time of Flight) i konwertuje go na miarę pozycji
który jest proporcjonalny do poziomu pływaka.



Cechy:

  • Kalibracja w fabryce

  • Wysoka dokładność: 0,01% pełnej skali lub +/- 1,27 mm

  • Nigdy nie wymaga ponownej kalibracji: ustaw i zapomnij

  • Łatwa konfiguracja z wyświetlaniem przebiegów fali

  • Na pomiar nie ma wpływu: warstwa mieszania, piana lub emulsja

  • Nie jest wymagany oscyloskop

  • Zaprojektowany do montażu zewnętrznego na K-TEK KM26 lub innym magnetycznym wskaźnikiem poziomu

  • Doskonały czujnik (patent nr 5,473,245)

  • Lokalne wskazanie z wyświetlaczem HMI

  • Obudowa dwukomorowa z oddzielnym terminalem przyłączeń

  • Długość sondy do 15,24 m (50 stóp)

  • Pomiar poziomu całkowitego i / lub podział faz

  • Zakres temperatur: -195,5 do 426,6ºC (-320 do 800ºF)

  • Moduł elektroniczny do wymiany / modernizacji na miejscu

  • Wbudowany filtr RFI / EMI

  • Komunikacja cyfrowa

  • Samodzielna weryfikacja online

Opcje:

  • Dwa wskaźniku poziomu
  • Wyświetlacz z szybką
  • Obudowa z stali nierdzewnej 316
  • Wbudowana ochrona przed przepięciami

Dane

PRZETWORNIK

Powtarzalność:
± 0.005% pełnej skali lub 0.305 mm (0.012 in), w zależności które jest większe
Nie liniowość: ± 0.01% pełnej skali lub 0.864 mm (0.034in), w zależności które jest większe
Dokładność pomiarowa: ± 0.01% pełnej skali lub 1.27 mm (0.050 in), w zależności które jest większe
Zasilanie: 12 ... 42 Vdc - 4-20mA HART
Wyjście/Komunikacja: 4-20mA HART7®
Interfejs komunikacyjny: Wyświetlacz, DTM, EDDL z NE107
Zużycie energii:
4-20mA:                             przy 36.0 Vdc - 3.6mA 0.13 wat; 21mA 0.76 wat
                                          przy 12.0 Vdc - 3.6mA 0.043 wat; 21mA 0.25 wat
HART tryb 4.0mA:           przy 36.0 Vdc 0.144 wat
                                           przy12.0 Vdc 0.048 wat 
Maksymalne obciążenie pętli:
4-20mA:                           przy 36.0 Vdc i 21mA, 1142 ohm* 
                                         przy 24.0 Vdc i 21mA, 571 ohm 
                                         przy 12 Vdc i 21mA, < 72 ohm**    
                                         *Dopuszczane maksimum dla komunikacji HART® jest 700 ohm
                                         **Sprawdź wykres prąd/rezystancja
HART tryb 4.0mA:           < 650 ... 700 ohm
Zabezpieczenie przed błędnym podłaczeniem: 4-20mA, dioda umieszczona szeregowo w pętli, FOUNDATION Fieldbus oraz Profibus PA nie czułe na błędną polaryzację
Częstotliwość pomiaru: 10 pomiarów na sekundę
Minimalna rozpiętość zakresu pomiarowego: 76.2 mm (3.0 in), skontaktuj się z ABB jeżeli jest wymagana mniejsza rozpiętość
Tłumienie: Ustawialne, Zakres: 0.1 ... 60 sekund
Wyjście alarmowe: NE43, Ustawialne z poziomu sprzętu lub oprogramowania. Górne (21 mA) lub dolne (3.6 mA)
Zabezpieczenie przed przepięciami: Zintegrowana ochrona przed przepięciami dostępna z kodem opcji S1
Temperatura otoczenia: -40 ... 85ºC (-40 to 185ºF) 
Wilgotność: 0 ... 100% RH
Linearyzacja: 21 punktowa tabela
Obudowa: Dwu przedziałowa
Materiał obudowy: Proszkowo malowane aluminium lub stak nierdzewna 316
Materiał tabliczki TAG: Stal nierdzewna 316
Przyłącza elektryczne: Dwa porty M20 x 1.5 lub 1/2in. FNPT, adaptery również dostępne
Stopień ochrony IP: IP66, NEMA 4X

CZUJNIK

Materiał:
Standard: Stal nierdzewna 316/L
Opcja:   Alloy 20, Hastelloy® C-276, osłona z FEP-TEFLON®, Elektropolerowana stal nierdzewna 316/316L, inne na specjalne wykonanie

Standardowa długość sondy: 304.8mm ... 15.24 m (1 to 50 ft); Sondy z wygięciem 90 stopni (Opcja SEH) 304.8mm ... 7.62m (1 to 25 ft)

Tolerancja długości sondy
± 3.2mm (0.125in) do 3.0m (10ft); +/- 6.4mm (0.25in) do 6.0m (20ft);
± 9.0mm (0.35in) do 9.0m (29.5ft); +/- 25.4mm (1.0in) do 15.24m (50ft)

Montaż:  Opaski zaciskowe z stali nierdzewnej dla KM26 w zestawie; Opcjonalnie podkładki antywibracyjne

Uwaga:
1 Dokładność pomiaru jest rejestrowana w fabrycznych warunkach otoczenia (23,88 ° F +/- 5,6 ° C (75 ° F +/- 10 ° F)) za pomocą magnesu kalibracyjnego. Na dokładność może dodatkowo wpłynąć
inne czynniki, takie jak histereza pływaka, instalacja, warunki procesu i warunki otoczenia.
2 Zatwierdzenia niektórych agencji mogą się różnić.

 HART® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy FieldComm Group

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe -  Measurement & Analytics service

Select region / language