Dokładność
2 mm lub 0.03 %
Dryf temperatury (cyfrowa)
0.001 %/°C
Zakres
60 m
Częstotliwość odświeżania
5 Hz
Zakresy temperatur
Otoczenia
–40 do 80 °C(-104 do 176 F)
Procesowa
–50 do 204 °C (-122 do 400 F)
Przechowywania
–40 do 85 °C (-104 do 185 F)
Materiał uszczelniający / temperatura aplikacji
• Viton (–26 do 204 °C [–15 do 400 °F])
• Kalrez (–20 do 204 °C [–4 do 400°F])
• EPDM (–55 do 120 °C [–67 do 248 °F])
• Markez (–10 do 204 °C [14 do 400 °F])
Ciśnienie procesu
207 bar dla 38 °C/3000 psi dla 100 °F
83 bar dla 204 °C/1200 psi dla 400 °F
Stała dielektryczna
1.4 (minimum)
Lepkość aplikacji
• Coaxial probe: 500 cp
• Pojedyncza sztyca: 10,000 cp
Zasilanie
15.5 do 42 V
Zużycie energii
• 56 mW (@ 15.5 V, 3.6 mA)
• 325 mW (@ 15.5 V, 21 mA)
Rezystancja
1740 Ω (maksimum @ 36 V, 21 mA)
Materiał obudowy
Pokrywane aluminium lub stalą nierdzewną 316 L
Klasa ochronna
IP68/NEMA 6P
Przyłączna procesowe
Gwintowe
3/4 in. (LWT310) lub 1 1/2 in. (LWT320)
Kołnierzowe
ASME kołnierze od 1-1/2 in. do 8 in., klasa 150 do 900
DN kołnierze od DN 20 do DN 200, PN25 do PN160
Wyświetlacz
Zintegrowany 128 × 64 z wyświetlaczem krystalicznym (LCD) z opcją obsługi przez szkło (TTG)
Zwilżone materiały
• Duplex 2205 stal nierdzewna
• Super duplex 2507 stal nierdzewna
• C-276 alloy
• 304L stal nierdzewna
• 316L stal nierdzewna