Radary falowodowe  

Radary falowodowe z serii MT posiadają certyfikat zgodny z IEC 61508 do pracy w aplikacjach gdzie jest wymagany SIL2 lub SIL3.

Radary falowodowe posiadają wysoko rozbudowaną auto diagnostykę, która nieustannie sprawdza czy urządzenie pracuje poprawnie i czy wskazanie jest prawidłowe. Urządzenie posiada wyświetlacz LCD, a dzięki funkcji wyświetlania krzywej sygnału w bardzo prosty sposób można ustawić urządzenie. W standardzie posiadają one również kilka języków a dzięki prostemu w obsłudze menu programowanie jest bardzo łatwe. W swojej ofercie posiadamy kilka rodzajów falowodów, od zwykłych prętowych po przez elastyczne kablowe, po współosiowe dzięki czemu z łatwością dostosowujemy się do każdej aplikacji. Brak ruchomych części sprawia, że urządzenie jest bardziej odporne na uszkodzenia. 

Zalety dla Klienta:

  • Mikrofale są niezależne od temperatury, ciśnienia, gęstości oraz oparów
  • Łatwa instalacja
  • Brak ruchomych części
  • Nie jest zależne od lekkiego zarośnięcia falowodu
  • Idealne dla aplikacji próżniowych
  • Brak negatywnego efektu zbyt dużego kąta propagacji fali jak w radarach bezkontaktowych
  • Więcej energii wraca do przetwornika - silniejszy sygnał pomiarowy
  • Brak skomplikowanego menu, nie potrzeba specjalnego programu do ustawienia urządzenia
  • Wyświetlanie przebiegu fali pomiarowej

Przemysły gdzie się sprawdziliśmy:

  • Ropa i Gaz
  • Petrochemiczny
  • Farmaceutyczny
  • Energetyczny
  • Papierniczy
  • Hutniczy
  • Chemiczny
  • Spożywczy
  • Morski
lwt-320-0953

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oferta ABB

Select region / language