Radaf falowodowy MT5200 mierzy poziom materiałów sypkich i działa w najtrudniejszych warunkach zachowując wysoką dokładność ±0.20 inches (5.1 mm). W odróżnieniu do metod bezkontaktowych w radarze falowodowy nie trzeba się martwić odbiorem fałszywego echa lub zanikiem sygnału. MT5200 potrafi pracować w bardzo dużej skali temperatur oraz ciśnień, a dzięki możliwości pomiaru przy bardzo niskiej stałej dielektrycznej radar falowodowy jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji gdzie wymagana jest wysoka dokładność i niezawodność pomiaru.