Radar falowodowy
MT5100

Dzięki modułowej budowie radaru falowodowego MT5100, naprawa jest bardzo prosta. Jednym z modułów jest elektronika z wyświetlaczem LCD, w której wbudowany jest oscyloskop dzięki czemu można obserwować rozchodzenie się fali w falowodzie i w łatwy sposób ustawić go do aplikacji.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dzięki modułowej budowie radaru falowodowego MT5100, naprawa jest bardzo prosta. Jednym z modułów jest elektronika z wyświetlaczem LCD, w której wbudowany jest oscyloskop dzięki czemu można obserwować rozchodzenie się fali w falowodzie i w łatwy sposób ustawić go do aplikacji. Czytelne menu oraz kilka najpopularniejszych języków pozwala na łatwą obsługę urządzenia w instalacjach na całym świecie. Szeroka gama falowodów, zarówno elastycznych jak i sztywnych, oraz przyłączy pozwala na dostosowanie się do każdej aplikacji. Falowodowy przetworniki radarowe MT5100 zapewniają doskonałą wydajność w trudnych warunkach. Impulsów energii mikrofalowej są skierowane do powierzchni produktu, z zastosowaniem pręta sztywnego lub elastycznej sondy. Ten zespół nie ma żadnych ruchomych części i brak strat energii ze względu na rozbieżność wiązki. W standardzie falowody wykonane są z stali kwasoodpornej ale dla bardziej wymagających aplikacji z stopów Hastelloy C-276 lub Monel są dostępne do wykorzystania w usługach kwasowych lub żrących.

Parametry

Cechy:

  • Interfejs pomiaru poziomu z pojedynczego sygnału procesowego (jako opcja)
  • Wyświetlacz LCD z wykresem fali
  • Pomiar poziomu cieczy oraz podzału faz
  • Alarm słabego sygnału
  • Duży zakres materiału elementów mających kontakt z medium
  • Sygnał pomiarowy rozchodzi się po falowodzie - eliminacja fałszywego echa, lub zaniku sygnału
  • Brak ruchomych części
  • Zasilanie dwuprzewodowe
  • Długość falowodu od 0.3 do 19.8 m
  • Prętowe, elastyczne i współosiowe falowody

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuję pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language