Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCB130 oraz FCB150

Seria CoriolisMaster FCB100 należy do rodziny przepływomierzy kompaktowych, które zapewniają małe spadeki ciśnienia, wysoką przepustowość, szybką komunikacji Modbus RS485 i posiada 2 wyjścia cyfrowe.

 

Seria CoriolisMaster FCB100 przepływomierzy integracja systemów kompaktowych posiadają niski spadek ciśnienia, wysoką przepustowość, szybkiej komunikacji Modbus RS485 i 2 wyjścia cyfrowe.
Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kompaktowe przepływomierze Coriolisa mogą być instalowane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz zapewniają bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.

Seria FCB100 zapewnia: 

  • Najwyższą dokładność i szybkość zadziałania dla wielu aplikacji
  • Pełny dostęp do parametrów
  • Obudowa z aluminium lub ze stali nierdzewnej
  • DTM oparty na funkcjach diagnostycznych i funkcjonalności

Czujnik zapewnia: 

  • Pomiar masy, gętości i temperatury w jednym urządzeniu
  • Dzięki niskim stratom ciśnienia możemy zaoszczędzić do 25% na kosztach energii
  • Szeroki zakres pomiarowy w jednym czujniku

Dodatki dla FCB150: 

  • Oprogramowanie DensiMass dla bezpośredniego pomiaru stężenia
  • Oprogramowanie FillMass dla kontroli napełnienia danej aplikacji

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 15 (1/2 in.) / od 0 do 8,000 kg/h (17,637 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / od 0 do 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / od 0 do 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2      
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) orazHasteloy C
  • Dokładność dla cieczy
    FCB130
    – masa i objętość: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r.
    – gęstość: 10 g/l
    FCB150
    – masa: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., objętość: 0.15 % o. r.
    – gęstość: 2 g/l lub g/l
  • Dopuszczalna temperatura mierzonego medium
    FCB130
    –  od -50 do 160 °C (od-58 do 320 °F)
  • FCB150
    –  od -50 do 205 °C (od -58 do 400 °F)
  • Wyjścia
    – 2 wyjścia cyfrowe (pulsowe, częstotliwościowe)
    – Modbus
  • Zasilanie
    –  od 11 do 30 V DC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji.

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.
  • Pierwsze kroki
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service