Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCB330 oraz FCB350

Seria CoriolisMaster FCB300 jest kompaktowym rozwiązaniem dla ogólnego zastosowania; gwarantują niskie spadki ciśnienia, wysoką przepustowość, intuicyjny wyświetlacz, wyjścia analogowe oraz cyfrowe i komunikacje za pomocą protokołu HART.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kompaktowe przepływomierze Coriolisa mogą być instalowane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz zapewniają bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.

Seria FCB300 zapewnia: 

  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru dla cieczy lub gazów
  • Pomiar masy ,objętości, gęstości, temperatury i stężenia w jednym urządzeniu
  • Dzięki miałym stratom można zaoszczedzić do 25% na kosztach energii
  • Szeroki zakres pomiarowy

    Dodatki do FCB350:
  • Oprogramowanie DensiMass dla bezpośredniego pomiaru stężenia

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 15 (1/2 in.) / od 0 do 8,000 kg/h (17,637 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / od 0 do 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / od 0 do 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2, NEPSI 0/1/2  
  • Certyfikaty szczelności obudowy
    – DNV - GL  
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) or Hasteloy C
  • Dokładność dla cieczy
    FCB330
    – masa i objętość: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r.
    – gęstość: 10 g/l
    FCB350
    – masa: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., objętość: 0.15 % o. r.
    – gęstość: 2 g/l lub 1 g/l
  • Pomiar temperatury medium
    FCB330
    – od -50 do 160 °C (od -58 do 320 °F)
    FCB350
    – od -50 do 205 °C (od -58 do 400 °F)
  • Wyjścia
    – 2 wyjścia prądowe, 1 impulsowe
    –  protokół HART
  • Zasilanie
    – 24 V AC/DC, 110/230 V AC

Narzędzia

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia techninczego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language