Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCH130 oraz FCH150

Seria CoriolisMaster FCH100 należy do kompaktowych higienicznych przepływomierzy, które oferują małe spadki ciśnienia, wysoką przepustowość, szybką komunikację Modbus RS485 i posiada 2 wyjścia cyfrowe.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kompaktowe przepływomierze Coriolisa mogą być instalowane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz zapewniają bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.

Seria FCH100 zapewnia: 

  • EHEDG, certyfikaty higieniczne
  • Duża dokładność i szybkość pomiaru
  • Pełen dostęp do parametrów
  • Obudowa aluminiowa lub ze stali nierdzewnej
  • DTM oparty na funkcjach diagnostycznych i funkcjonalności   

Czujnik zapewnia: 

  • Pomiar masy, gęstości i temperatury za pomocą jednego urządzenia
  • Małe straty ciśnienia zapewniają oszczędność energii do 25%
  • Szeroki zakres pomiarowy

Dodatki do FCH150: 

  • Oprogramowanie DensiMass dla bezpośredniego pomiaru stężenia
  • Oprogramowanie FillMass: dla kontroli napełnienia danej aplikacji
Pełny dostęp do parametrów

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2          
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) 
  • Dokładność dla cieczy
    FCH130
    – masa i objętość: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r.
    – gęstość: 10 g/l
    FCH150
    – masa: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., objętość: 0.15 % o. r.
    – gęstość: 2 g/l lub 1 g/l
  • Temperatura mierzonego medium
    FCH130
    – od -50 do 160 °C (od -58 do 320 °F)
    FCH150
    – od -50 do 205 °C (od -58 do 400 °F)
  • Wyjścia
    – 2 wyjścia cyfrowe (pulsowe, częstotliwościowe)
    – Modbus
  • Zasilanie
    – od 11 do 30 V DC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language