Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCH330 oraz FCH350

Seria CoriolisMaster FCH300 należy do kompaktowych przepływomierzy dla zastosowań higienicznych, zapewniają niskie spadki ciśnienia, wysoką przepustowość, intuicyjny wyświetlacz, różne wyjścia analogowe i cyfrowe oraz komunikację za pomocą protokołu HART.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kompaktowe przepływomierze Coriolisa mogą być instalowane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz zapewniają bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.

Seria FCH300 zapewnia: 

  • EHEDG, certyfikaty higieniczne
  • Duża dokładnośc i niezwodność pomiaru dla cieczy i gazów
  • Pomiar masy, objętości, gęstości, temperatury i stężenia w jednym urządzeniu
  • Prosta integracja i eksploatacja
    – nadajnik przetwornika posiada 5 wyjść
    – wspólny interfejs użytkownika, czujnik i pamięć aplikacji
  • Obudowa aluminiowa lub ze stali nierdzewnej 
  • Małe spadki ciśnienia zapewniają oszczędności energii nawet do 25%
  • Wiele możliwości pomiarowych w jednym urządzeniu

    Dodatki do FCH350:
  • Oprogramowanie DensiMass dla bezpośredniego pomiaru stężenia


Pomiar przepływu masy i objętości, gęstości, temperatury i stężenia w jednym urządzeniu

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2, NEPSI 0/1/2
  • Certyfikaty higieniczne
    – EHEDG oraz FDA
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L)
  • Dokładność dla cieczy
    FCH330
    – masa i objętość: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r.
    – gęstość: 10 g/l
    FCH350
    – masa: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., objętość: 0.15 % o. r.
    – gęstość: 2 g/l or 1 g/l
  • Pomiar temperatury medium
    FCH330
    –  od -50 do 160 °C (od -58 do 320 °F)
    FCH350
    –  od -50 do 205 °C (od -58 do 400 °F)
  • Wyjścia
    – 2 wyjścia prądowe, 1 pulsowe
    – HART
  • Zasilanie
    – 24 V AC/DC, 110/230 V AC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji.  

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.

Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

  • Narzędzia:
    ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

  • Rozwiązanie Fieldbus:
    ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language