Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCM2000-MC2

CoriolisMaster FCM2000-MC2 to wytrzymały czujnik z unikalnym kształem - S rurki i modułowej konstrukcji.
Jest to idealne rozwiązanie dla trudnych wymagań pomiarowych.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierz jest łatwy do zainstalowania w dowolnej pozycji i nieczuły na drgania. Zróżnicowane rozmiary umożliwiają optymalne dopasowanie dla wszystkich procesów.

FCM2000-MC2 zapewnia: 

  • Wymiana modułu elektroniki bez potrzeby kalibracji i rekonfiguracji
  • Bardzo dokładny pomiar gęstości wraz z zintegrowanymi obliczeniami stężenia
  • Odporny na drgania zewnętrzne dzięki DSP
  • Bezpośredni pomiar przepływu masowego umożliwia dokładne dozowanie surowców w celu zwiększenia efektywności i oszczędności
Przepływomierz jest łatwy do zainstalowania w dowolnej orientacji i nieczuły na drgania i inkluzji gazowych. Elastyczne rozmiary umożliwiają optymalne dopasowanie połączenia do wszystkich procesów.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy  
    – DN 20 (3/4 in.) / od 0 do 6,000 kg/h (13,227 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 9,600 kg/h (21,146 lb/h)
    – DN 40 (1.5 in.) / od 0 do 28,500 kg/h (62,832 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 55,200 kg/h (121,695 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 147,600 kg/h (325,402 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / od 0 do 249,600 kg/h (550,274 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / od 0 do 660,000 kg/h (1,455,051 lb/h)    
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2, NEPSI 0/1/2
  • Materiały obudowy
    – 1.4571 (316Ti) oraz 1.4404 / 1.4435 (316L) lub Hasteloy C
  • Dokładność dla cieczy
    – masa: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r. / 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r.
    – gęstość: 4 g/l lub 1 g/l 
  • Temperatura mierzonego medium
    –  od -50 do 200 °C ( od -58 do 396 °F) 
  • Wyjścia
    – 2 wyjścia cyfrowe, 1 pulsowe
  • Zasilanie
    – 24 V AC/DC, 110/230 V AC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji.

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urzązeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language