Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCM2000-MS2

CoriolisMaster FCM2000-MS2 jest przepływomierzem masowym zaprojektowanym na wzór wygiętej rurki.
Zapewnia precyzjny pomiar dla bardzo małych przepływów.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Wytrzymała konstrukcja przepływomierza zapewnia wiarygodny i dokładny pomiar w trudnych warunkach. Dozowania chemikaliów dla maszyn papierniczych,  dozowania aromatów do żywności lub chemiczne dozowania dla ścieków - wszystkie te procesy borykają się z jednym problemem: jak zapewnić dokładny pomiar przepływu?

FCM2000-MS2 zapewnia: 

  • Małe rozmiary dla zastosowań precyzyjnych
  • Przystosowany do wysokich ciśnień
  • Przetwornik z technologią DSP
    – najnowsza technologia filtrów cyfrowych zapewnia wykrycie nawet najsłabszych sygnałów dla czujnika

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 1.5 (1/16 in.) / od 0 do 65 kg/h (143 lb/h)
    – DN 3 (1/10 in.) / od 0 do 250 kg/h (551 lb/h)    
    – DN 6 (1/4 in.) / od 0 do 1,000 kg/h (2,205 lb/h)    
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2, NEPSI 0/1/2
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) lub Hasteloy C
  • Maksymalne ciśnienie procesu
    – do 500 bar (7250 psi) - szczegółowe informacje i ograniczenia znajdują się w arkuszu danych
  • Dokładność dla cieczy
    – masa: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r. / 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r.
    – gęstość: 4 g/l do 1 g/l 
  • Temperatura mierzonego medium
    – od -50 do 180 °C ( od -58 do 356 °F) 
  • Wyjście
    – 2 wyjścia prądowe, 1 impulsowe
  • Zasilanie
    – 24 V AC/DC, 110/230 V AC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language