Przepływomierz
VortexMaster FSV450

VortexMaster FSV450 jest uniwersalnym przepływomierzem z rodziny Vortex dla aplikacji wysokiej klasy. Wykorzystuje przetwornik dwuprzewodowy z technologią DSP o zwiększonej funkcjonalności komputera przepływu. Idealny do bezpośredniego przepływu masowego lub standardowego przepływu gazów i cieczy.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierze VortexMaster służą do dokładnego pomiaru przepływu gazu, cieczy i pary w dla szerokiego zakresu temperatur. Przepływomierze Vortex są idealne do pomiaru surowców petrochemicznych, wody zdemineralizowanej.

VortexMaster FSV450 to zaawansowana wersja z dodatkowym wejściem analogowym do pomiaru przepływu masowego. Dostępna z zintegrowanym lub zdalnym przetwornikiem z maksymalnie 30 m (98 ft.) przewodem.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Intuicyjna obsługa
    – funkcja 'Easy Set-up' 
    – czytaleny wyświetlacz
  • Dokładność dla cieczy
    – +/- 0.65% wartości mierzonej
  • Dokładnośc dla gazów i pary
    – +/- 0.9% wartości mierzonej
  • Przyłącze procesowe / wymiary
    – kołnierzowe od DN 15 to 300 (od 1/2 do 12 in.)
    – międzykołnierzowe / od DN 25 do 150 (od 1 do 6 in.)
  • Certyfikaty dla ochrony przeciwwybuchowej
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • SIL2 - certyfikat zgodności IEC 61508
  • Wyjście / komunikacja
    – od 4 do 20 mA / HART 7
  • Opcjonalnie wyjście binarne
  • Zintegrowany pomiar przepływu
    – objętość gazu wzorcowego oraz przepływ masowy
    – masowe natężenie przepływu pary
    – obliczenia gazu zgodnie z normami SGERG AGA /
Zintegrowany pomiar przepływu funkcjonalność komputera - Objętość gazu wzorcowego oraz przepływ masowy - Masowe natężenie przepływu pary - Bezpośrednie obliczenia energii dla pary i wody - Naturalne obliczenia gazu zgodnie z normami SGERG AGA /

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

 Konfigurator do doboru przepływomierzy Vortex

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwioswe - Measurement & Analytics service

Select region / language