Vortex flowmeter
FV4000

Vortex FV4000 zapewnia najbardziej wiarygodny i stabilny pomiar przepływu cieczy, gazów i pary.
Poprawia wykrywanie sygnału w dynamicznych aplikacjach dla pomiaru przepływu.
Dostępne w wersji PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.

 

Vortex FV4000 Oferta najbardziej wiarygodne i stabilne pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary wolumenu i mas pracujących zintegrowany pomiar temperatury. Poprawia wykrywanie sygnału przepływu w dynamicznych aplikacjach pomiaru przepływu. Dostępne w wersji PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.
Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Urządzenie pomiarowe które posiada swobodnie konfigurowalny wyświetlacz LCD. Ustawienia można zmieniać bezpośrednio za pomocą przycisków pojemnościowych z zamkniętą obudową.
Charakteryzuje się duża dokładnością dla aplikacji takich jak ciecze, gazy i para. 

Parametry

Dane ogólne:
  • Typ FV4000-VT4
    – wersja kompaktowa
  • Typ FV4000-VR4
    – wersja rozłączna
  • Przyłącze procesowe
    – kołnierzowe: od DN 15 do 300 (od 1/2 to 12 in.)
    – międzykołnierzowe: od DN 25 do 150 (od 1 do 6 in.)
  • Dokładność pomiarowa
    – +/- 0.75 % wartości mierzonej dla cieczy
    – +/- 1.00 % wartości mierzonej dla gazów i pary
  • Duża dynamika pomiarowa 1:25
  • Temperatura mierzonego medium
    – od -55 °C (-67 °F) do 280 °C (536 °F) , zakresy temperatur do 400 °C (752 °F)
  • Wyjścia
    – PROFIBUS PA
    – FOUNDATION fieldbus 
  • Certyfikaty dla ochrony przeciwwybuchowej
    – ATEX, IECEx, FM, CSA
  • Opcjonalnie zintegrowany Pt100
  •  

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu:  Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language