Przepływomierze elektromagnetyczne
FSM4000

FSM4000 jest solidnie wykonanym przepływomierzem do zastosowań w ekstremalnych aplikacjach. Jest to wysokiej jakości przepływomierz, który zapewnia bardzo dokładny pomiar procesu dla wielu gałęzi przemysłu.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Wykonanie przepływomierza oferuje szeroką gamę dopasowanych wkładek oraz elektrod o różnych rozmiarach, aby zaspokoić potrzeby klienta. Wydajny przetwornik jest łatwy w obsłudze i zapewnia najbardziej stabilne wyjście sygnału. Jakość pomiaru nie ma sobie równych w zastosowaniach o wysokiej zawartości części stałych, wysoką zawartością pulpy magazynie, przepływów pulsujących lub innych zakłóceń.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Średnica
    – od DN 3 do 1000 ( od 1/10 do 40 in.)
  • Ciśnienie
    – od PN 10 do 40
    – ASME CL150, 300
  • Przyłącze procesowe
    – kołnierze zgodne z certyfikatami DIN / EN, ASME
  • Materiał okładziny
    – PFA, PTFE, twarda guma. miekka guma, ceramika z węglika
  • Komunikacja
    – za pomocą protokołu HART
    – opcjonalnie za pomocą protokołu PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje odpowiednie sterowniki dla protokołów komunikacyjnych zastosowanych w urządzeniach produkcji ABB.

  • Przeczytaj przed pobraniem plików
    – Rewizje software'u / hardware'u:  Wersja matrix

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje oprogramowanie używające sterowników wymienionych powyżej dla potrzeb monitoringu i konfiguracji urządzeń. Przeczytaj więcej i ściagnij pliki

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji i nowości. Przeczytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący :

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language