Elektromagnetyczny przepływomierz
HygienicMaster FEH300

Przepływomierz elektromagnetyczny HygienicMaster FEH300 - jest to wersja standardowa zaprojektowana dla następujących gałęzi przemysłu: biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.
Przepływomierz wykonany z materiałów FDA oraz jest zgodny z certyfikatami EHEDG i 3-A.
Dostępna jest wersja rozłączna oraz wersja kompaktowa.

Poszukujesz przepływomierza z rozbudowanymi funkcjami oraz rozszerzonymi parametrami diagnostycznymi ?
Dowiedz się więcej o przepływomierzu HygienicMaster FEH300 - FEH300.

 

Przegląd
Parametry
Nardzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierz HygienicMaster FEH300 posiada obudowę ze stali nierdzewnej, przyłącze procesowe, zaawansowaną technikę przetwarzania sygnału i przechowywania danych 'state-of-the-art' zapewniają kompletne i opłacalne rozwiązanie dla przepływu.
HygienicMaster FEH300 to wszechstronny, niedrogie, najbardziej dokładny przepływomierz dostosowane do wszystkich zastosowań przemysłowych procesów. Przepływomierz z podstawowymi funkcjami, krótkie dostawy oraz prostą i zrozumiałą dokumentacji.   

  • Prosta i intuicyjna konfiguracja
    – dzięki możliwości konfiguracji przepływomierza przez szklaną osłonę ekranu, eliminuje to potrzebę ściągania pokrywy, co zmniejsza czas uruchomienia
    – posiada funkcję "Easy Set-up"  
  • Technologia pamięci 'State-of-the-art'
    – przechowywanie danych umożliwia wymianę przetwornika bez potrzeby rekonfiguracji
  • Możliwości diagnostyczne:
    – komunikacja zgodna z NAMUR
    – dostępna opcja 'pomoc' na wyświetlaczu
  • Oprogramowanie ScanMaster z opcją weryfikacji i diagnostyki
    – pozwala użytkownikowi dokonać dokładną weryfikacje danego przepływomierza

Poszukujesz oprogramowania dzięki któremu będziesz mógł  Dowiedz się więcej o oprogramowaniu diagnostycznym ScanMaster FZC500.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Zakres wartości błędu
    – standardowy 0.4 % wartości mierzalnej, opcjonalnie 0.2 % wartości mierzonej
  • Średnica nominalna
    – od DN 3 do DN100 (od 1/10 do 4 in.)
  • Przyłącze procesowe
    –  konstrukcja międzykołnierzowa
    –  kołnierz zgodny z normami DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS
    –  połączenie gwintowe rury zgodne z DIN 11851
    –  odcinek spoiny
    –  złącze 'Tri-Clamp' zgodne DIN 32676, ASME BPE
    –  gwint zewnętrzny zgodny z ISO 228 / DIN 2999 
  • Okładzina
    – PFA (szczelna próżniowo)
  • Materiał przyłącza procesowego
    – kołnierz: stal nierdzewna
    – różne przyłącza procesowe
  • Komunikacja
    – za pomocą protokołu: HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus
  • Posiada certyfikaty na ochronę przeciwwybuchową:
    – ATEX, IECEx, FM, cFM, NEPSI, GOST
  • Certyfikaty
    – 3-A, FDA (materiałowy), EHEDG

Dodatkowe opcje:  

  • Proces diagnostyczny:
    – wykrywanie pustej rury 

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje odpowiednie sterowniki dla protokołów komunikacyjnych zastosowanych w urządzeniach produkcji ABB.

  • Przeczytaj przed pobraniem plików
    – Rewizje software'u / hardware'u : Wersja matrix

Oprogramowanie i dokumentacja:

*) DSV401 Rx (SMART VISION) nie spełnia wymagań najnowszego pakietu plików DTM500. Proszę o zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania, np. ABB DAT200 Asset Vision Basic.

Narzędzia:
ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji i nowości. Przeczytaj więcej i ściągnij pliki

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji i nowości. Przeczytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wpsarcia techninczego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language