Przepływomierze elektromagnetyczne
ProcessMaster FEP500

Przepływomierze ProcessMaster FEP500 to najszerszy w przemyśle zakres wykonań elektrod, wykładziny, obudowy przetwornika, średnic pomiarowych oraz możliwości komunikacji.
ProcessMaster FEP500 to rozwiązanie dedykowane dla wielu aplikacji w przemyśle chemicznych, rafineryjnym, energetycznym, gazowniczym, papierniczym, hutniczym, górniczym i cukrowniczym.

Dostępne są wykonania kompaktowe oraz rozdzielne z kablem łączącym czujnik z przetwornikiem pomiarowym.

Główną zaletą przepływomierzy ProcessMaster FEP500 jest bardzo zaawansowana diagnostyka zgoda z wymaganiami NAMUR.

 

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

ProcessMaster FEP500 to przepływomierz idealny dla każdego przemysłu, oferuje bardzo wysoką dokładność pomiaru oraz wykonania materiałowe odpowiednie do wymagań aplikacji przemysłowych.
Przetwornik przepływomierza z polskim menu umożliwia łatwą i szybką konfigurację.
Przepływomierz ze swoją funkcjonalnością, z krótkim czasem dostawy i łatwością programowania jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu.

  • Łatwa i szybka konfiguracja
    – programowanie przez szybkę poprzez przyciski pojemnościowe, bez potrzeby odkręcania pokrywy, redukuje czas uruchomienia
    – menu w języku polskim
    – "Easy Set-up" - menu zawierające podstawowe parametry, programowane krok po kroku  
  • Pamięć zachowana w czujniku i przetworniku - technologia SensorMemory
    – wymiana czujnika lub przetwornika nie wymaga ponownej konfiguracji, dane są przepisywane automatycznie
  • Zaawansowana diagnostyka
    – detekcja obrastania elektrod
    – detekcja pęcherzyków powietrza i częściowego wypełnienia
    – monitorowanie przewodności medium i temperatury czujnika
    – ciągły proces sprawdzania przepływomierza
    – spełnione najwyższe wymagania, zgodne ze standardami NAMUR
    – podpowiedzi przetwornika w przypadku pojawienia się błędu

  • Weryfikacja na instalalcji ScanMaster
    – pozwala użytkownikowi sprawdzić na instalacji poprawność pracy przepływomierza 

Szukasz oprogramowania do weryfikacji na instalacji ? 
Sprawdź więcej na temat ScanMaster - FZC500

Parametry

Specyfikacja:

  • Dokładność pomiarowa
    – w standardzie 0,3 % wartości mierzonej, opcjonalnie 0,2 % wartości mierzonej
  • Średnice
    – od DN 3 do 2000
  • Przyłącza procesowe
    – kołnierze zgodnie z normami DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • Ciśnienie nominalne
    – PN 10 do 100,
    – ASME CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
  • Wykładziny
    – twarda guma, miękka guma, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • Komunikacja
    – HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
  • Certyfikaty do stref wybuchowych
    – ATEX, IECEx, FM, cFM, NEPSI, GOST

Parametry specjalne:  

  • Zaawansowana diagnostyka
  • Funkcja dozowania
    – ustawianie oraz korecja przedozowania, zewnętrzny start / stop, sygnalizacja zakończenia dozowania 

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje odpowiednie sterowniki dla protokołów komunikacyjnych zastosowanych w urządzeniach produkcji ABB.

  • Przeczytaj przed pobraniem plików
    – rewizje software'u / hardware'u : Wersja matrix

Oprogramowanie i dokumentacja:

*) DSV401 Rx (SMART VISION) nie spełnia wymagań najnowszego pakietu plików DTM500. Proszę o zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania, np. ABB DAT200 Asset Vision Basic.

Narzędzie:
ABB oferuje oprogramowanie używające sterowników wymienionych powyżej dla potrzeb monitoringu i konfiguracji urządzeń. Przeczytaj więcej i ściągnij plik

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji i nowości. Przeczytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service