Przepływomierze elektromagnetyczne
ProcessMaster FEP610

ProcessMaster FEP610 to ekonomiczna alternatywna przepływomierzy elektromagnetycznych, gwarantuje pewny i dokładny pomiar przepływu.
ProcessMaster FEP610 oferuje szeroki zakres średnic pomiarowych, wykonań elektrod oraz wykładziny czujnika. FEP610 to rozwiązanie dedykowane dla wielu aplikacji w przemyśle chemicznych, rafineryjnym, energetycznym, gazowniczym, papierniczym, hutniczym, górniczym, cukrowniczym, a także w gospodarce wodno-ściekowej.

Dostępne są wykonania kompaktowe oraz rozdzielne z kablem łączącym czujnik z przetwornikiem pomiarowym.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

ProcessMaster FEP610 to idelany przepływomierz dla standardowych aplikacji w przemyśle. Prosty i ekonomiczny w zakupie. Przetwornik przepływomierza FEP610 umożliwia łatwą i szybką konfigurację.
Przepływomierz ze swoją funkcjonalnością, z krótkim czasem dostawy i łatwością programowania jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu.

  • Łatwa i szybka konfiguracja
    – programowanie przez szybkę poprzez przyciski pojemnościowe, bez potrzeby odkręcania pokrywy, redukuje czas uruchomienia
    – "Easy Set-up" - menu zawierające podstawowe parametry, programowane krok po kroku  
  • Jeden prosty przetwornik dla wszystkich wykonań
    – wersja kompaktowa lub rozdzielna
    – z wyświetlaczem LCD lub bez wyświetlacza LCD 
    – uniwersalny zakres zasilania 100...240 V AC (-15%/+10%), 24...48 V DC (-10%/+10%)   
    – 1 wyjście analogowe 4...20mA, 2 wyjścia cyfrowe (impulsowe, alarmowe)
  • Odporna konstrukcja dla wszystkich warunków pracy
    – hermetycznie uszczelniony czujnik przepływomierza
     

Parametry

Specyfikacja:  

  • Dokładność pomiarowa
    – 0.5 % wartości mierzonej
  • Średnice
    – od DN 3 do 2000
  • Przyłącza procesowe
    – kołnierzowe zgodnie z normami DIN, ASME, JIS
  • Ciśnienie nominalne
    – od PN 10 do 40, ASME CL 150, 300, JIS 10K
  • Wykładziny
    – twarda guma, miękka guma, PTFE, PFA, ETFE

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje odpowiednie sterowniki dla protokołów komunikacyjnych zastosowanych w urządzeniach produkcji ABB.

  • Przeczytaj przed pobraniem plików
    – rewizje software'u / hardware'u : Wersja matrix

Oprogramowanie i dokumentacja:

*) DSV401 Rx (SMART VISION) nie spełnia wymagań najnowszego pakietu plików DTM500. Proszę o zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania, np. ABB DAT200 Asset Vision Basic.

Narzędzie:
ABB oferuje oprogramowanie używające sterowników wymienionych powyżej dla potrzeb monitoringu i konfiguracji urządzeń. Przeczytaj więcej i ściągnij plik

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji i nowości. Przeczytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service