Przepływomierz elektromagnetyczny
AquaMaster 3

AquaMaster 3 to dedykowane rozwiązanie dla aplikacji związanych z monitoringiem sieci wodociągowych i rozliczeniowych wg MID.
Przepływomierz ten może być zasilany bateryjnie, sieciowo lub z odnawialnych źródeł energii, takich jak solar lub wiatrak.
Konstrukcja czujnika i przetwornika, o stopniu ochrony IP68, pozwala na całkowite zalanie całego przepływomierza, a sam czujnik można także zakopać w ziemi.
Dzięki możliwości weryfikacji przepływomierza na istalacji (bez demontażu) z wygenerowaniem raportu potwierdzającego poprawne działanie z dokładnością do 1%, AquaMaster 3 jest prosty i tani w eksploatacji.
AquaMaster 3 posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

 

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

AquaMaster jest zgodny z najnowszymi standardami międzynarodowymi, aby spełnić rosnące wymagania prawne w odniesieniu do dokładnego pomiaru przepływu. Szeroki zakres pomiarowy zapewnia maksymalne przepływy,które są dokładnie rejestrowane. Zapewnia płynność działania poprzez niezawodny montaż, wszystkie dane są przechowywane w czujniku w celu zmiany konfiguracji na miejscu. Unikalną zdolnością AquaMastera jest to, że czujnik profilu przepływu zapewnia doskonałą wydajność w warunkach słabego przepływu dla instalacji hydraulicznych.

Parametry

  • Spełnia warunki standardów OIML R49 oraz MID
  • Opcjonalne zasilanie energią odnawialną (wiatr/panele słoneczne)
  • 5-letnia żywotność baterii (standardowa)
  • Opcjonalny zintegrowany pomiar ciśnienia
  • Zasilanie sieciowe z opcją kopii zapasowej
  • Komunikacja za pomocą GSM / SMS
  • Zweryfikowany przez WITS (AquaMaster jest pierwszym przepływomierzem zweryfikowanym przez WITS (Water Industry Telemetry Standards)
  • 'Zamontuj i zapomnij'
  • Możliwe zmniejszenie średnicy: FER od DN15 do 600 (od 1/2 do 24 in.) 
  • Opcjonalnie pełen wymiar otworu FEV od DN40 do 200 mm (od 11/2 do 8 in.) oraz FEF od DN250 do 600 (od 10 do 24 in.)

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwioswe - Measurement & Analytics service

Select region / language