Przepływomierz
SwirlMaster FS4000

Przepływomierz Swirl FS4000 jest ekonomicznym rozwiązanie do pomiaru  cieczy o małej lepkości, gazów i pary wodnej w jednostkach objętości i masy wraz z zintegrowanym pomiarem temperatury.
Dostępne w wersji PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.

przepływomierz Swirl FS4000 przedstawić ekonomiczne rozwiązanie do pomiaru niskiej lepkości płynów, gazów i pary wodnej w jednostkach objętości i masy zatrudniających zintegrowany pomiar temperatury. Dostępne w wersji PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.
Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierz FS4000 opiera się na zasadzie pomiaru częstotliwości.
Urządzenie pomiarowe w konstrukcji 2-przewodowej ma konfigurowalny wyświetlacz LCD. Ustawienia można zmieniać bezpośrednio za pomocą przycisków pojemnościowych.

Parametry

  • Typ FS4000-ST4
    – wersja kompaktowa
  • Typ FS4000-SR4
    – wersja rozłączna
  • Przyłącze procesowe
    – od DN 15 do 400 (od 1/2 do 16 in.)
  • Dokładność pomiaru
    – +/- 0.5 % wartości mierzonej
  • Bardzo duża dynamika pomiaru 1:25
  • Temperatura mierzonego medium
    – od -55 °C (-67 °F) do 280 °C (536 °F)
  • Wyjścia  
    – PROFIBUS PA
    – FOUNDATION fieldbus 
  • Ochrona przeciwwybuchowa
    – ATEX, IECEx, FM, CSA
  • Opcjonalnie Pt100 dla pomiaru przepływu masowego pary nasyconej

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language