Przepływomierz
SwirlMaster FSS450

SwirlMaster FSS450 to uniwersalny przpeływomierz do zastosowań wysokiej klasy. Wykorzystuje przetwornik dwuprzewodowy z technologią DSP z doskonałą kompensacją drgań. Jest wygodny w obsłudze dla użytkownika, umożliwia intuicyjną obsługę bezpośrednio przez szybkę. Idealny do bezpośredniego przepływu masowego lub standardowego przepływu gazów i cieczy.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierze Swirl można wykorzystać do bardzo dokładnych pomiarów przepływu gazów, cieczy i pary w szerokim zakresie temperatur, dla prawie każdego zastosowania. Przepływomierze Swirl są idealne do stosowania w przypadku surowców petrochemicznych oraz wody zdemineralizowanej.

SwirlMaster FSS450 to zaawansowana wersja przepływomierza z dodatkowym wejściem analogowym do pomiaru przepływu masowego. Dostępne z zintegrowanym lub zdalnym przetwornikiem z maksymalnie 30 m (98 ft.) przewodem.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Łatwy montaż
    – wymagane krótkie proste odcinki rurowe
    – zakresy pomiarowe dobrane do przepływu
  • Intuicyjna obsługa
    – funkcja 'Easy Set-up'
    – przejrzysty i prosty w obsłudze wyświetlacz
    – konfiguracja przepływomierza przez wyświetlacz umieszczony za szkłem
  • Dokładność dla cieczy, gazów i pary
    – +/- 0.50% wartości mierzonej
  • Przyłącze procesowe / wymiary
    – kołnierzowe od DN 15 do 400 (od 1/2 do 16 in.)
  • Ochrona przeciwwybuchowa
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • Certyfikat SIL2 z IEC 61508
  • Wyjście / komunikacja
    – od 4 do 20 mA / HART 7
  • Opcjonalne wyjście binarne
  • Zintegrowany pomiar przepływu - funkcjonalność komputera pomiarowego
    – objętość gazu wzorcowego oraz przepływ masowy
    – masowe natężenie przepływu pary
    – bezpośrednie obliczenia energii dla pary i wody
    – naturalne obliczenia gazu zgodnie z normami SGERG AGA 
Zintegrowany pomiar przepływu funkcjonalność komputera - Objętość gazu wzorcowego oraz przepływ masowy - Masowe natężenie przepływu pary - Bezpośrednie obliczenia energii dla pary i wody - Naturalne obliczenia gazu zgodnie z normami SGERG AGA /

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Fieldbus solutions:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language