Rotametr metalowy
VA Master FAM540

Rotametr VA Master FAM540 może być stosowany dla pomiaru przepływu cieczy, pary wodnej i gazów, zwłaszcza w przypadku nieprzeźroczystych płynów.
Jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.

 

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Rotametry metalowe znajdują zastosowanie, gdzie występuje wysokie ciśnienie i warunki pracy w wysokich temperaturach. Wykonanie może być ze stali nierdzewnej lub PTFE znajdują zastosowanie nawet w najtrudniejszych warunkach.

  • Dane konstrukcyjne:
    – typ FAM541: Standardowy z przyłączem kołnierzowym
    – typ FAM544: Wykonanie higieniczne
    – typ FAM545: Z materiału PTFE dla niebezpiecznych substancji
    – typ FAM546: Z płaszczem parowym dla cieczy wrażliwych na zmiany temperatur
  • Opcja magnetyczna 
    – wprowadzanie konfiguracji możliwe przy zamkniętej obudowie

Można je stosować we wszystkich niebezpiecznych obszarach.

Parametry

Dane ogólne:

  • Aplikacje
    – ciecze, gazy i para
  • Montaż
    – pionowo lub poziomo
  • Połączenia
    – od 1/2 do 4 in., kołnierzowe, higieniczne (DIN, SMS),
  • Zakresy przepływu
    – dla wody: od 0.028 do 120 m3/h
  • Zawężenie zakresu pomiarowego
    – 10:1
  • Ciśnienie
    – do 100 bar (1450 lbf/in 2 g)
  • Temperatura robocza
    – do 400 °C (752 °F) 
  • Dokładność
    – klasa 1.6 (Klasa 2.5: dla PTFE.)
  • Materiał rurki
    – stal nierdzewna, opcjonalnie PTFE
  • Materiał pływaka
    – stal nierdzewna, opcjonalnie PTFE

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej i pliki do pobrania

Fieldbus solutions:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service