Termiczny przepływomierz masowy
Sensyflow FMT500-IG

Sensyflow FMT500-IG jest cyfrowym przepływomierz przeznaczony dla powietrza, gazów i mieszanin gazowych w aplikacjach procesowych. System jest wyposażony w wyświetlacz LCD, zintegrowany pomiar temperatury gazu i funkcji liczników.

 

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania

Przegląd

Sensyflow FMT500-IG jest to przepływomierz termiczny dla gazów. Zasada pomiarowa pozwala na bezpośrednie określenie przepływu masowego i temperatury gazów. Biorąc pod uwagę standardowe gęstości gazów pod uwagę, standardowy przepływ objętościowy może być wyświetlany bez dodatkowego ciśnienia i kompensacji temperatury.
Integralny montażu konstrukcji układu dozującego Sensyflow FMT500-IG zawiera nadajnik, czujnik pomiarowy i element rurowy.
Element rurowy jest dostępny w różnych rozmiarach. Możliwe jest również zainstalowanie czujnika pomiarowego bezpośrednio w odcinku rury o dowolnej średnicy, poprzez dopasowany adapter.

Parametry

  • Szeroki zakres pomiarowy 1:150
    – kalibracja fabryczna z opcjonalnymi certyfikatami DAkkS / ILAC
    – proces kalibracji gazu z czystych gazów i mieszanin gazowych
  • Wysoka dokładność pomiarowa < 1 % wartości mierzonej
  • Szybki czas odpowiedzi < 0.5 s
  • Bardzo małe straty ciśnienia
  • Montaż
    – połączenia rurowe od DN 25 do 200 (od 1 do 8 in.)
    – adaptery dla większych średnic
  • Sygnały wyjściowe
    – od 4 do 20 mA, za pomocą protokołu HART
    – PROFIBUS DPV 1
    – funkcje diagnostyczne i alarmowe
  • ATEX / GOST dla zone 0, 1 oraz 21, FM, CSA, DVGW

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language