Przetwornik temperatury dla montażu obiektowego
TTF200

Przetwornik temperatury TTF200 HART należy do rodziny produktów TTx200 / TTx300 w sprawdzonej technologii dwuprzewodowej.

 

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetwornik temperatury do montażu obiektowego może być konfigurowany poprzez  FDT / DTM (Asset Vision Basic) lub za pomocą innych standardowych narzędzi takich jak FTD poprzez EDD lub HMI (opcja). Dla rozwiązań z komunikacją za pomocą protokołu PROFIBUS konfiguracja jest możliwa za pomocą pliku GST, EDD lub DTM oraz dla protokołu komunikacyjnego FOUNDATION Fieldbus za pomocą EDD. 

Parametry

  • Uniwersalne wejścia
    – RTD, termopara, Ω, mV
  • Możliwość kalibrowania i wykrywania błędów
    – jednopunktowe, dwupunktowe 
  • Sygnał wyjściowy
    – od 4 do 20 mA, HART
  • Dokładność 0.1 %, długoterminowa stabilność 0.05 % rocznie
  • Monitoring korozji (NE89)
  • Rozszerzone funkcje diagnostyczne (NE107)
  • IP 66 / IP 67, NEMA 4X aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - obudowa obiektowa
  • Duży, łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD HMI typu BS
  • Dopuszczenia dla ochrony przeciwwybuchowej
    – ATEX, IECEx, strefa 0
    – FM / CSA

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART – TTx200

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus solutions:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language