Przetwornik temperatury - montaż szynowy
TTR200

TTR200 jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury przystosowanym do montażu na szynie. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu HART a szerokość obudowy to jedyne 17.5 mm. Przetwornik zapewnia zwiększone bezpieczeństwo urządzenia zgodnie z NE89 i NE107 i ochrona zapisu danych.

 

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

TTR200 jest to przetwornik temperatury przystosowany do montażu na szynach - TTH200 z dodatkiem dwóch diod LED. Zielona dioda LED wskazuje, że nadajnik jest zasilany. Czerwona dioda wskazuje usterkę w dowolnym z czujniku. TTR200 może być umieszczony w szafach sterowniczych i może być konfigurowany za pomocą FDT / DTM w DAT200 (Asset Vision Basic) lub dowolnego standardowego narzędzia FTD poprzez EDD.

Parametry

  • Uniwersalne wejścia czujnika
    – RTD, termopara, Ω, mV
  • Możliwośc kalibrowania i wykrywania błędów
    – jednopunktowe, dwupunktowe 
  • Sygnał wyjściowy
    – od 4 do 20 mA, HART
  • Dokładność 0.1 %, długoterminowa stabilność 0.05 % rocznie
  • Monitoring korozji (NE89)
  • Rozszerzone funkcje diagnostyczne (NE107)
  • Dopuszczenia dla ochrony przeciwwybuchowej
    – ATEX, IECEx, strefa 0
    – FM / CSA
    – GOST

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART – TTx200

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service