Główkowe czujniki temperatury

Główkowe czujniki temperatury znajdują zastoswanie w trudnych warunkach środowiskowych, obszarach niebezpiecznych, które zapewniają oszczędność miejsca na instalacji i elastyczny montaż. Są to tylko niektóre przykłady umiejętności naszych codziennych sprawdzonych i niezawodnych czujników temperatury. Z bezpośrednim wyjściem czujnika 4 do 20 mA HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus lub WirelessHART, wraz z możliwości konfiguracji urządzenia za pośrednictwem wyświetlacza LCD. Dostępne bez osłony, zgrzewane lub z osłoną dla ochrony czujnika.

Oferta ABB