Czujnik temperatury WirelessHART
TSP300-W

TSP300-W z technologią Energy Harvester - pierwszy autonomiczny czujnik temperatury WirelessHART.
Czujnik temperatury WirelessHART TSP300-W zapewnia skrócenie czasu montażu poprzez wyeliminowanie złożonej infrastruktury przewodowej i obniżenie całkowitych kosztów wdrożenia procesu pomiarowego z bezprzewodowych urządzeń wyposażonych w protokuł komunikacyjny firmy ABB WirelessHART.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Nowoczesny system odzyskiwania energii - Energy Harvester, dla czujników TSP300-W wireless bazujący na technologi WirelessHART posiada wiele nowych funkcji i rozszerzone informacje diagnostyczne. Unikalna konfiguracja niezależnia od czujnika za pomocą przycisków i wyświetlacza LCD.

  • TSP311-W bez osłony
    – dla ochrony czujnika, z systemem odzyskiwania energii lub bez - Energy Harvester
  • TSP321-W ze spawaną osłoną
    – dla ochrony czujnika bez systemu odzyskiwania energii - Energy Harvester
  • TSP331-W z osłoną
    – dla ochrony czujnika, z systemem odzyskiwania energii lub bez - Energy Harvester
  • TSP341-W z klapką
    – bez ingerencji w czujnik, z systemem odzyskiwania energii lub bez - Energy Harvester

Parametry

Cechy i zalety

  • Zasilany poprzez standardową baterię litową o długim okresie żywotności
  • Dostępna bateria do strefy zagrożonej wybuchem
  • Zintegrowane zarządzanie zasilaniem, aby zwiększyć żywotność czujnika 
  • Łatwe i szybkie uruchomienie
  • Intuicyjna obsługa
  • Konfiguracja może być wykonywana bezpośrednio w nadajniku za pomocą wyświetlacza, a także poprzez EDD, DTM 
  • Czas wgrywania aktualizacji od 4 s do 60 min.
  • Zatwierdzenia Ex

Fieldbus & HART – TTx300-W

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service