Przetwornik temperatury - montaż na główce czujnika
TTH300

Przetwornik temperatury TTH300 z komunikacją za pomocą protokołu HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus ze sprawdzoną technologią dwuprzewodową oferuje wiele nowych funkcji i rozszerzone informacje diagnostyczne.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetworniki temperatury do montażu na główce czujnika mogą być konfigurowane poprzez  FDT / DTM w DAT200 (Asset Vision Basic) or lub za pomocą innych standardowych narzędzi takich jak FTD poprzez EDD lub HMI (opcja). Dla rozwiązań z komunikacją za pomocą protokołu PROFIBUS konfiguracja jest możliwa za pomocą pliku GST, EDD lub DTM oraz dla protokołu komunikacyjnego FOUNDATION Fieldbus za pomocą EDD. 

Parametry

  • Uniwersalne wejścia czujnika – RTD, termopara, Ω, mV
  • Możliwośc kalibrowania i wykrywania błędów – jednopunktowe, dwupunktowe oraz 'Callendara-van-Dusen'
  • Automatyczne przyłącza (2 x Pt100 3 przewodowe podłączenia)
  • Dowolna charakterystyka – 32 punktowa
  • Sygnał wyjściowy – od 4 do 20 mA, HART – PROFIBUS PA 3.01 – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • Dokładność 0.1 %, długoterminowa stabilność 0.05 % rocznie
  • Monitoring korozji (NE89)
  • Rozszerzone funkcje diagnostyczne (NE107)
  • IP 66 / IP 67, NEMA 4X aluminowy lub ze stali nierdzewnej obudowa obiektowa
  • Duży, łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD HMI typu B z opcją konfiguracji TTF300
  • Dopuszczenia dla ochrony przeciwwybuchowej – ATEX, IECEx, strefa 0  – FM / CSA – GOST

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART – TTx300

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language