Regulator ControlMaster 1/8 DIN
CM10

Elastyczny, uniwersalny regulator 1/8 DIN PID z wyświetlaczem TFT kolorowym wyświetlaczeym i intuicyjnym interfejsem operatora, aby uprościć proces konfiguracji i eksploatacji.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania

Przegląd

CM10 jest to regulator z możliwością kontrolowania wielu zmiennych procesowych. Urządzenie idealnie nadaje się do prostego sterowania PID. Urządzenie nadaje się dla szerokiej gamy zastosowań.

Posiada w pełnik konfigurowalny przedni panel lub możliwość konfiguracji przez ConfigPilot - oprogramowanie konfiguracyjne. CM10 jest bardzo elastyczny i zdolny do sprostania trudnym wymaganiom. Opcje komunikacyjne Modbus i Ethernet zapewniają łatwą integrację i łączność dla systemów kontroli.

Parametry

  • Czytelny oraz prosty w obsłudze wyświetlacz TFT 5.5 cm (2.2 in.)
  • Intuicyjny interfejs dla użytkownika zapewnia, że instalacja, uruchomienie i eksploatacja stanie się szybka i prosta
  • Funkcjonalne sterowanie w tym - włączanie / wyłączanie, czas dozowania, PID oraz zaawansowana strategia sterowania zaworem
  • Wysoka jakość w zakresie sprzętu i oprogramowania, aby sprostać wymaganiom dla złożonych aplikacji
  • Opcje komunikacyjne za pomocą Ethernet i komunikacji MODBUS® zapewniają łatwą integrację z większymi systemami kontroli
  • Wytrzymała konstrukcja IP66 oraz NEMA 4X- dla ochrony środowiska

Pliki do pobrania

Loading documents