Regulator ControlMaster 1/4 DIN
CM30

Zaawansowany regulator PID z intuicyjnym interfejsem operatora i rozbudowanymi funkcjami sterowania

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania

Przegląd

ControlMaster CM30 1/4 DIN PID jest uniwersalnym regulatorem, który posiada kolorowy wyświetlacz TFT wraz z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który umożliwia uproszczoną konfigurację oraz obsługę.

CM30 można określić łatwo zaspokoić potrzeby praktycznie dowolnej aplikacji do sterowania procesami. Zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie adaptacyjnego sterowania, matematyki, logiki i sumowanie zapewniają rozwiązywania problemów elastyczności i sprawiają, że CM30 nadaje się dla szerokiego zakresu zastosowań procesowych.

Posiada w pełnik konfigurowalny przedni panel lub możliwość konfiguracji przez ConfigPilot - oprogramowanie konfiguracyjne. CM30 zapewnia łatwy i szybki montaż oraz eksploatację.

Opcje komunikacyjne Modbus i Ethernet zapewniają łatwą integrację i łączność dla systemów kontroli.

Parametry

  • Czytelny oraz prosty w obsłudze wyświetlacz TTF
  • Intuicyjny interfejs dla użytkownika zapewnia, że instalacja, uruchomienie i eksploatacja stanie się szybka i prosta
  • Wskazanie dwóch punktów umożliwia ukazanie dwóch wartości procesowych, które być wyświetlane jednocześnie
  • Wysoka jakość w zakresie sprzętu i oprogramowania, aby sprostać wymaganiom dla złożonych aplikacji
  • Wytrzymała konstrukcja IP66 oraz NEMA 4X- dla ochrony środowiska
  • Opcje komunikacyjne za pomocą Ethernet i komunikacji MODBUS® zapewniają łatwą integrację z większymi systemami kontroli

Pliki do pobrania

Loading documents