ControlMaster uniwersalny regulator dla montażu obiektowego

CMF310

Bardzo wszechstronny, uniwersalny regulator procesu PID z wyświetlaczem TFT i intuicyjny interfejsem operatora dla łatwej konfiguracji i eksploatacji.

 

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania

Przegląd

CMF310 najnowszy z rodziny regulatorów ABB - uniwersalnych sterowników procesowych. Jest to unikalne urządzenie, który umożliwia mocowanie ścienne lub montaż na rurze bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy. Wydajny kolorowy wyświetlacz - 9 cm (3,5 cala), który jest bardzo prosty w obsłudze.

CMF310 jest w stanie łatwo zaspokoić potrzeby praktycznie każdego zastosowania sterowania procesem - opcja prosta lub zaawansowana. Zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie adaptacyjne, matematyka, logika i sumowanie zapewniają elastyczność w rozwiązywaniu problemów i sprawiają, że CMF310 nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań procesowych.

W pełni konfigurowalny dzięki łatwej obsłudze przedni panel z programowalnym menu lub ConfigPilot - konfigurator oprogramowania.

Protokoły komunikacyjne Modbus i Ethernet zapewniają łatwą integrację z systemem sterowania.

Parametry

  • Czytelny oraz prosty w obsłudze wyświetlacz TFT, 9 cm (3.5 in.), który jest w stanie pokazywać komunikaty alarmowe oraz informacje diagnostyczne
  • Rozbudowane funkcje są w stanie sterować pracą wyświetacza w zależności od wymagań procesowych
  • Funkcjonalność sprzętu i oprogramowanie dostosowana tak, aby sprostać konkretnym wymaganiom aplikacji
  • Elastyczna funkcjonalność sterowania zaworem oraz czasem dozowania
  • Opcje komunikacyjne za pomocą Ethernet i komunikacji MODBUS® zapewniają łatwą integrację z większymi systemami kontroli
  • Wytrzymała konstrukcja IP66 oraz NEMA 4X dla ochrony środowiska

Pliki do pobrania

Loading documents