Uniwersalny wskaźnik ControlMaster 1/8 DIN

CM15

Uniwersalny wskaźnik 1/8 DIN z profesjonalnym wyświetlaczem TFT

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania

Przegląd

Uniwersalny wskaźnik CM15 1/8 DIN posiada kolorowy, bardzo czytelny wyświetlacz TFT, który jest w stanie wyświetlić wszystkie najważniejsze parametry, które zapewniają łatwą i intuicyjną obsługę.

Posiada w pełnik konfigurowalny przedni panel lub możliwość konfiguracji przez ConfigPilot - oprogramowanie konfiguracyjne. CM15 zapewnia łatwy i szybki montaż oraz eksploatację.

Dostępny jako model podstawowy lub z przyciskami funkcyjnymi 'plug and play' oraz moduły wejścia i wyjścia. CM15 jest bardzo elastyczny i zdolny do sprostania trudnym wymaganiom. Opcje komunikacyjne Modbus i Ethernet zapewniają łatwą integrację i łączność dla systemów kontroli.

Parametry

  • Czytelny oraz prosty w obsłudze wyświetlacz TFT
  • Wskazanie dwóch punktów umożliwia ukazanie dwóch wartości procesowych, które być wyświetlane jednocześnie
  • Intuicyjny interfejs dla użytkownika zapewnia, że instalacja, uruchomienie i eksploatacja stanie się szybka i prosta
  • Wysoka jakość połączenia przepływomierzy elektromagnetycznych, tak, że częstotliwość sygnału może być sumowana i wyświetlana na ekranie
  • 2 uniwersalne wejścia, 1 analogowe wyjście oraz 1 przekaźnik
  • Wysoka jakość w zakresie sprzętu i oprogramowania, aby sprostać wymaganiom dla złożonych aplikacji
  • Wytrzymała konstrukcja IP66 oraz NEMA 4X- dla ochrony środowiska
  • Opcje komunikacyjne za pomocą Ethernet i komunikacji MODBUS® zapewniają łatwą integrację z większymi systemami kontroli

Pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language