Elektroniczne akcesoria do siłowników

Szeroka gama akcesoriów ABB upraszcza montaż siłowników - sprawia to, że nadają się one do praktycznie wszystkich zastosowań. Z dopasowanych płyt adaptera za pomocą oprogramowania ECOM700 do modułu monitorującego temperaturę silnika SD241-B znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby móc szybko i bezbłędnie przeporowadzić instalację.

Przegląd
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dane ogólne: 
  • Czujnik temperatury silnika SD241-B
    - Dla siłowników Contrac w konstrukcjach przeciwwybuchowych
    - Monitorowania temperatury silnika
    - Zintegrowany stycznik do przerwania zasilania
    - Przycisk testowy z przodu
    - Monitorowania funkcji załączania
  • Narzędzie ECOM700 służy do zapisu i odczytu dla siłowników elektrycznych
    - Za pomocą narzędzia inżynieryjnego ECOM700 użytkownik może odczytywać oraz zapisywać dane dotyczące siłownika

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service