Ustawniki elektropneumatyczne
PositionMaster EDP300

PositionMaster EDP300 jest elektronicznie konfigurowalnym ustawnikiem z opcjami komunikacyjnymi przeznaczonymi do montażu siłowników liniowych lub obrotowych. Zaawansowana wydajność 4 do 20 mA za pomocą protokołu HART.

PositionMaster EDP300 jest elektronicznie konfigurowalne pozycjoner z możliwościami komunikacyjnymi przeznaczonych do montażu siłowników liniowych lub obrotowych. Zaawansowana wydajność 4 do 20 mA z HART.
PositionMaster EDP300 jest elektronicznie konfigurowalne pozycjoner z możliwościami komunikacyjnymi przeznaczonych do montażu siłowników liniowych lub obrotowych. Zaawansowana wydajność 4 do 20 mA z HART.
Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Inteligentne ustawniki elektropneumatyczne ABB stosowane są regulacji zaworami i innymi elementami regulacyjnymi z systemu sterowania. Ustawniki elektro-pneumatyczne ABB posiadają funkcję automatycznego strojenia, co znacznie skraca czas uruchomienia. Funkcja adaptacji, w którą wyposażone są ustawniki ABB optymalizuje proces regulacji.

Parametry

Dane ogólne:

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Bezdotykowy czujnik położenia
  • Wysoka wydajność
  • Może pracować z gazem ziemnym
  • Rozszerzona diagnostyka
  • Wyświetlacz graficzny
  • Uniwersalne wejście analogowe
  • Komunikacja analogowa za pomocą protokołu HART
  • Certyfikat iskrobezpieczny
  • Wersja z rozłącznym czujnikiem
    – Odporność na wibrację - 2 g, 300 Hz
    – Klasa ochronności IP 67

Fieldbus & HART – EDP300

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

  • Narzędzia:
    ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania
  • Rozwiązanie Fieldbus:
    ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji.Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasz możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language