Mangan analysator

Aztec AW634

Aztez AW634 Mangan analysator ger noggrann mätning av mangannivåer i dricksvatten för att optimera dosering och förbättra kvaliteten på dricksvattnet.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download

Översikt

Aztec AW634 Mangan är en on-line kolorimetrisk analysator.  

Med ABB: s intuitiva menystyrd programvara och den automatiska kalibreringen/rengöringen erbjuds kunden en analysator som är både enkel att använda och underhålla.

Kundfördelar 
- Analys av upp till 3 provströmmar 
- Automatisk 2- punktskalibrering 
- Automatisk bakgrundsfärg kompensering 
- Automatisk provspädning för att maximera mätområde 
- Självrengörande 
- Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay 
- Data loggning och grafisk processtrend 
- Behörighetsnivåer med full spårbarhet  
- Säker dataarkivering på SD-kort

Data

  • Mätområde
    0 till 0.1 ppm Mn (0 till 3 mg/l)
  • Kemisk Metod
    Malachite grön
  • Bakgrunds färgkorrigering
    Kompenserade vid mätvåglängd
  • Mätfrekvens
    1 till 6 mätningar per timme (Valfri)
  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel 
    ±0.005 ppm för 0.000 -0.050 ppm
    ±0.010 ppm för 0.050 -0.100 ppm
  • Repeterbarhet
    ± 5% av avläsningen eller ± 0,001 ppm (beroende på vilket som är störst)
  • Upplösning 
    0.001 ppm eller 1 ppb
  • Mätenheter
    mg/l, ppm, ppb, μg/l
  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more


Download

Loading documents