Mangan analysator

Aztec AW635

Aztez AW635  Mangananalysator ger noggrann mätning av mangannivåer i yt och grundvatten för att optimera och förbättra kvaliteten på dricksvattnet.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download

Översikt

Aztec AW635 Mangan är en on-line kolorimetrisk analysator.  

Med ABB: s intuitiva menystyrd programvara och den automatiska kalibreringen/rengöringen erbjuds kunden en analysator som är både enkel att använda och underhålla.

Kundfördelar 
- Analys av upp till 3 provströmmar 
- Automatisk 2- punktskalibrering 
- Automatisk bakgrundsfärg kompensering 
- Automatisk provspädning för att maximera mätområde 
- Självrengörande 
- Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay 
- Data loggning och grafisk processtrend 
- Behörighetsnivåer med full spårbarhet  
- Säker dataarkivering på SD-kort

Data

  • Mätområde
    0.02 till 10 ppm Mn (0.02 till 10 mg/l)

  • Kemisk metod
    Formaldoxim

  • Bakgrunds färgkorrigering
    Kompenserade vid mätvåglängd

  • Mätfrekvens
    1 till 6 mätningar per timme (Valfri)

  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 5% av avläsningen eller ± 0,005 ppm för 0-5 ppm (beroende på vilket som är störst) 
    ± 7% av avläsning eller ± 0,005 ppm under 5 till 10 ppm (beroende på vilket som är störst)

  • Repeterbarhet
    ± 5% av avläsningen eller ± 0,005 ppm (beroende på vilket som är störst)

  • Upplösning 
    0.001 ppm eller 1 ppb

  • Mätenheter
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more


Download

Loading documents