Dessa kompakta temperaturtransmittrar är avsedda för temperaturgivare med huvudmontage. Fördelen med en omvandling av temperaturgivar-signalen till en stabil utsignal nära temperaturgivaren är att det ger en förbättrad mätosäkerhet. Passar även för termogivare applikationer utan kompensationskablar.
4-20 mA HART kommunikation
4-20 mA HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus med extra funktioner som två givaringångar, utökad diagnostik mm