Huvudmonterad Temperaturtransmitter

TTH300

TTH300 går att få med 4… 20mA HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus kommunikation. Temperaturtransmittern har en mängd nya funktioner och förbättrad diagnostisk information.

 

Översikt
Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Den huvudmonterade temperaturtransmittern TTH300 kan konfigureras via FDT / DTM i DAT200 (Asset Vision Basic) eller ett standard FTD-verktyg via EDD eller lokal HMI (tillval). För PROFIBUS är konfiguration möjlig via GST-fil, EDD eller DTM och FOUNDATION Fieldbus via EDD.

Data

  • Universal givaringång
    – RTD, termoelement, Ω, mV
  • Olika temperaturgivar justeringar-kalibreringsmöjligheter
    – En punkt, två punkts, Callendar-van-Dusen
  • Givar backup / automatisk givarredundans växling (2 x Pt100 3-ledaranslutning)
  • Freestyle egenskaper
    – 32 stödpunkter
  • Utsignal
    – 4 - 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Noggrannhet 0,1%, långtidsstabilitet 0,05% per år
  • Kabelbrott / korrosionsövervakning (NE89)
  • Utökade diagnostik (NE107)
  • Godkännanden för explosionsskydd
    – ATEX, IECEx, zone 0
    – FM / CSA
    – GOST

Tools

Hitta den bästa produkten för dina behov!

Fieldbus & HART – TTx300

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language