EasyLine EL3000
智能,简单

 分析仪非常智能,简单——作为ABB的连续气体分析仪入门级产品,因为耐用可靠在众多应用中测量气体浓度。

Overview
Data
Download
Service

综述

EasyLine是功能强大、经济实惠的仪器系列,用于在众多应用中监测气体浓度

 

为您带来诸多优势——EasyLine提供:

 

  • 火焰离子化检测器

  • 成熟的分析仪技术

  • 通过五个键实现直观操作

  • 紫外光度计

  • 红外光度计

  • 顺磁氧分析仪

  • 电化学氧传感器

  • 热导测定仪

  • 微量氧分析仪

  • 大量自诊断功能

  • 内部QAL3报告选项符合EN 14181

  • 包括网络服务器,支持由网络浏览器轻松读出

  • 首批分析仪已符合新出台的欧洲准则EN 15267

  • 19英寸宽,支持机柜安装

  • 紧凑型密封IP65机箱,支持壁挂式安装

 

无需使用试验气气瓶

在光度计中,自动校准结合 ABB高级校准单元技术,在大多数应用场合无需使用昂贵的标气气瓶。可利用环境空气实现零点校准。

  • 光度计可配备校准单元

  • 久经考验的长期稳定性

  • 可选QAL3卡允许在运行期间对漂移和精度的内部自动监测

 

良好组合

 

 
提供多种类型的分析仪:

 


在单个机箱内结合不同的分析仪,实现适用于您应用的经济和运行效率。

  • 红外光度计和电化学氧传感器
  • 红外光度计和顺磁氧分析仪

  • 红外光度计和热导仪

  • 紫外光度计和顺磁氧分析仪

  • 紫外光度计和电化学氧传感器

数据

Uras26红外光度计 

样气典型范围

CO      0...100 ppm 
CO2    0...100 ppm 
CH4    0...100 ppm 
SO2    0...100 ppm 
NO      0. .150 ppm 
O2      0...5 Vol% 
 
 
Limas23紫外光度计

样气典型范围

NO      0...50 ppm 
NO2     0...50 ppm 
SO2     0...100 ppm 
 
 
Caldos27热导测定仪

30多种二元混合气体,均可配置 
 

Magnos206氧分析仪 
Magn.-mechanic(哑铃)
样气典型范围

O2         0...2 Vol% 
测量范围抑制比最大值1:50,譬如,98…100 vol%

 
 
ZO23微量氧分析仪

氧化锆电池

样气典型范围

O2         0...1 ppm 
 
 
Fidas24火焰离子化检测器

样气典型范围

碳氢化合物   0…10 ppm(C1)到1 Vol.%(C1) 
  
 
典型应用


•  排放测量
•  燃烧过程
•  高炉和转炉炉气分析
•  汽轮发电机监测
•  工业气体充装
•  填埋气体监测
•  生物发酵罐
•  环境空气监测
•  筒仓监控
•  氧气微量和纯度测量
•  仓库和水果储藏


下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service