插入式,不锈钢电极
AC221

综述
数据
下载
服务

综述

AC221电导率电极设计用于电厂、离子交换树脂处理、反渗透和芯片清洗等工厂应用中的管道、罐体或过程工艺管道。电极采用不锈钢结构,抗极化设计,基本不需要日常维护。多种电缆连接方式可选,快插式可避免接线错误的问题。温度测量响应时间小于30秒,能保证快速的测量补偿和远程监控。

数据

  • 不锈钢电极保证可以测量电导率低至0.055 µS/cm的超纯水应用
  • 3/4 in. BSP 或 NPT过程连接
  • 可选0.01 or 0.10电极常数
  • 内置Pt100温度电极
  • 最高耐温200 °C (392 °F)*
  • 最高耐压20 bar (290 psi)
  • 快速温度响应 T90 < 30 s
  • 一体化、接线盒或快插电缆连接
  • 防护等级 IP 68

       * 使用ABB高温电缆

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务