低量程浊度系统
4690

浊度测量是饮用水中关键测量参数,表征水质清洁程度和过滤效果(如,是否用致病的病原体存在)。 ABB 4690浊度测量系统设计满足整个自来水厂水处理的量程范围。

 

Industry Brochure - Water
宣传册:服务水行业

用于整个水循环的测量解决方案和可信赖的应用专业知识

综述
数据
下载
服务

综述

4690浊度分析仪具有两个量程型号,低量程 (0 to 40 NTU) 或高量程(0 to 400 NTU),通过自动清洗功能和干标器标定,可以保证可靠、准确的浊度测量。

数据

  • 流通式浊度结构设计
    – 针对浊度变化可以快速响应,减少水样停留时间
    – 符合ISO 7027标准方法
  • 自动传感器清晰
    – 减少日常维护要求
    – 保证分析仪性能灵敏度
  • 二级标定模块
    – 精确、可重复、安全、简单
    – 减少使用一级标准液,实现节省维护成本
  • 简单操作和维护
    – 直观、用户友好操作界面
    – 仅需简单的年度维护
  • 可靠准确的测量
    – 超低的背向咋散光,保证准确的低量程浊度测量
    – 自动气泡修正,补偿由于气泡逸出引起的错误读数

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language