浊度和总悬浮颗粒(TSS) 传感器
Aztec ATS430

非常简单的方法进行浊度和TSS的监测

ABB创新的自适应TSS校正技术,ATS430在其操作周期内可完全用于浊度和悬浮颗粒的工艺控制。免维护设计,附加原位自清洗功能,简单化校正,维护诊断预测功能,以及Ezlink快速接头技术,保证它能提供市场上性价比较高的产品。

综述
数据
下载
服务

综述

TS430是一个紧凑,而且非常坚固的浊度传感器,浊度测量范围最高可达4000NTU,或者悬浮颗粒浓度可达100,000 mg/l。

ATS430传感器采用全密封的不锈钢或者钛合金外壳,光学测量视窗采用耐磨损的蓝宝石镜面,无论是普通环境还是腐蚀性恶劣环境,ATS430提供了多种可选方案。

工厂预校正,开机后可直接使用。

技术特点:

  • 传感器不需要维护
  • 原位自清洗
  • 先进的预测维修诊断
  • EZLink自动传感器识别设置
  • 自适应的TSS校正模式满足过程控制要求
  • 简化校正模式
  • 多种安装方式
  • 认证的性能

数据

  • 测量量程
    浊度: 0 到 4000 NTU
    悬浮颗粒: 0 to 100,000 mg/l SiO2 (100 g/l)
  • 精确性
    浊度: <±2 % 读数
    悬浮颗粒: 基于样品
  • 测量原理
    90°散射光测量原理,符合DIN/EN 27027/ISO 7027标准方法
  • 重现性
    <1 %
  • 检出限
    0.006 NTU
  • 响应时间
    T90 < 30 s
  • 分辨率
    浊度:0.001 NTU
    悬浮颗粒: 0.001 mg/l
  • 存储温度
    –5 到 70 °C (23 到 158 °F)
  • 操作温度
    0 到 60 °C (32 到 140 °F)
  • 操作压力
    最高10 bar (145 psi) ,金属外壳
  • 尺寸
    直径40 mm (1.57 in.)
    长度180 mm (7.08 in.)

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务