高性能FT-NIR分析仪专为QA/QC而设计

MB3600

MB3600是当前市场上可靠的FT-NIR分析仪,专为QA/QC分析和方法的开发而设计。依托节省空间的立式设计,MB3600可优化实验室空间,同时便于检修内部组件。

综述
数据
下载
服务

综述

首款免维护FT-NIR分析仪!

MB3600 FT-NIR实验室分析仪是一款高效的光谱仪,适用于开发和实现精确量化分析程序,支持:

  • 过程监控方法的开发

  • 最终产品QA

  • 旁路过程监控

MB3600分析仪可被用于对液体、粉末/颗粒和凝胶的分析。


无耗材
MB3600含有固定组件,使用过程中不会磨损,这意味着无需更换或调整任何组件。在MB3600中He-Ne激光管被固态激光器所取代。
所有光学元件都是非吸湿性的。无需吹扫保护光学元件。


长久耐用的光源
为最大限度提高仪器的可靠性,光源经过专门加工可确保使用寿命达到10年。

用途多样
MB3600开放的干燥样品池能够满足现代分析实验室的所有需求。它可以支持一系列易于互换的ABB附件或第三方附件,且无需校准。如有需要,该仪器也可进行吹扫。

数据

MB3600双转轴迈克尔逊干涉仪的创新设计可确保增强仪器的可靠性。光学器件永久准直,能得到重复性高,重现性好的光谱,并且无需进行动态准直。其扫描机制可为其提供终身保障。

无与伦比的光谱性能
永久准直的光学器件通过干涉仪输出光束,确保准确和稳定的线型以及波长和分辨率稳定性。 100%线性光谱的重复性允差在高灵敏度InAs检测器下可低于0.01吸光度,InGaAs检测器下可低于0.002吸光度。MB3600自带高精度的内部波长校准标准。

  • DTGS检测器的光谱范围3700至15000 cm-1

  • InAs检测器的光谱范围3700至12000 cm-1

  • InGaAs检测器的光谱范围3900至11000 cm-1

  • 分辨率优于0.7 cm-1

  • 分辨率可调1 cm-1至64 cm-1,增量为2

  • DTGS检测器的信噪比(均方根,60s,16 cm-1,峰值响应):>100000:1

  • InAs检测器的信噪比(均方根,60s,16 cm-1,峰值响应):>500000:1

  • InGaAs检测器的信噪比(均方根,60s,16 cm-1,峰值响应):>600000:1

  • 信号采样:24位ADC

  • 短期稳定性(@ 8000 cm-1):<0.09 %

  • 温度稳定性(@ 8000 cm-1):<1 %/℃

  • 波数重复性(@ 7300 cm-1):<0.006 cm-1

  • 波数准确性(@ 7300 cm-1):<0.06 cm-1

  • 吸光度重现性(甲苯):<0.002 AU

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service