多元醇羟值分析仪
MB3600-CH70


ABB一直是光谱分析解决方案领域的领导者。MB3600-CH70羟值分析仪,具有坚固、耐用、高性能的特点。它可以应用于多元醇及其衍生物的研发、质量控制和质量保证。特别适用于多元醇和聚氨酯领域。该光谱仪可用于日常生产的质量控制和质量保证或在线过程支持化工实验室。

综述
数据
下载
服务

综述

针对羟值(OH)预先建立标准曲线

MB3600-CH70是一款免维护的分析仪,可以实现液体有机化工产品的多项性质的测定。ABB对多元醇体系的专业分析历史已超过20年,特别是反应中羟值(OH)的确定。
这种测试能够提供有关链长分布和范围的关键信息。无论在原料认证、终端产品或在线过程监控中,都能够为企业监控多元醇质量提供重要指标。

 

数据

MB3600-CH70是一款真正的交钥匙解决方案,它预装了一套多元醇及其衍生物羟值(OH)的定标模型,并提供了相应的用户友好的操作界面,使用户能从安装之日起即可使用。

快速、简单的分析加速产品测定
MB3600-CH70羟值分析仪简化了羟值和类似值——如异氰酸酯含量、皂化值、碘值、酸值或EO/ PO比——的分析过程。分析使用可加热一次性玻璃瓶,无需清洗试样池,从而避免了交叉污染。MB3600-CH70能够实现产品批次质量的控制,提高实验室的分析量,显著降低分析成本。

实验室和现场过程分析仪标定模型无缝传递
ABB卓越的制造工艺,能够保证我们所有实验室和过程FT-NIR分析仪具有高度的稳定性和良好的线性光度响应,以及一致的吸收光谱。这确保了从实验室到过程分析仪标定模型的无缝传递,无需进行其他标定或数据处理。

一个QA/ QC和R&D 的灵活平台
MB3600-CH70 FT-NIR分析仪不仅仅是一个能够准确测定羟值的强大工具,能够取代湿化学滴定方法,同时也是一个功能强大的方法开发平台,可用于开发取代其他针对液体和固体粉末产品含量较低的官能团分析方法的应用。采样接口是模块化的,一次性试样玻璃瓶支架可以轻松的替换为其他配件用于分析乳胶、乳膏、糊剂、粉剂,甚至可以替换为插入式光纤探头。

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service