Sensi+ NG 天然气分析仪采用模块化设计,便于现场维护,同时还能保持较短的维护周期。
该气体分析仪从设计之初就考虑到对维护人员培训的成本。

硬件和软件的设计都是为了通过易于更换和在现场使用的机电模块来降低维护成本:
软件维护支持功能:
- 通过动态 QR 代码进行自我诊断和健康报告
- 自动泵健康状态验证
- 直接访问用户手册和服务指南
- AnalyzerExpert 功能
无耗材
Sensi+ NG 不需要任何耗材:无洗涤器、无化学品、无液体、无胶带、无零气体、无紫外线光源、无载气、无氮吹扫气体。因此,无需采购、储存、管理库存和运输任何消耗品。它大大简化了操作,减少了技术人员的维护次数,降低了总体运营成本。
可靠的光源
采用坚固耐用的激光技术,无需更换光源。ABB 天然气分析仪采用近红外二极管激光器,可确保在各种环境条件下连续可靠运行多年。
动态 QR 码和自动识别辅助功能
ABB 分析仪的动态 QR 码是一项独特的功能,可在不与系统实际连接的情况下进行全面的产品健康检查和有效的故障排除。除了通过自动识别功能为分析仪识别提供静态信息外,动态 QR 码还能生成有关分析仪配置和当前健康状态的 pdf 格式报告。
ABB 工程师可以利用这些数据排除故障并提供快速响应解决方案。
My Measurement Assistant+
My Measurement Assistant+ 是一款人工智能数字解决方案,用于维护工业现场的测量设备并排除故障。利用生成式人工智能(GenAI)、云计算和增强现实(AR)技术,可为工业运营中的信息检索、设备诊断和远程支持提供单一接入点。