GCP100 气相色谱仪

首款内置认证网络安全的气相色谱仪

"GCP100是首款内置网络安全功能的气相色谱仪。这款创新设备为复杂气体混合物的实时分析设定了新标准,通过提升准确性和数据安全性,为天然气、生物气、石油及石化行业的操作人员提供有力支持。 GCP100专为简化操作和灵活应用而设计,适用于偏远和危险环境。其模块化、防风雨的设计以最低的全生命周期成本提供了卓越的性能。"

想了解更多产品和服务信息?

GCPro_Right angleY5A3996 400x600

主要优势

icon-secured-390x205
网络安全保障

全球首款内置网络安全功能的气相色谱仪

icon-connectivity-390x205
远程连接能力

集成 Wi-Fi 连接,配备 4 英寸手势控制触摸屏

icon-accurante-390x205
精准度高

行业领先的检测性能,1ppm的TCD检测限,工作温度范围60°C至100°C

reduce-downtime-icon
减少停机时间

借助数字连接、动态二维码和 My Measurement Assistant+,最多可减少 75% 的停机时间

icon-sustainable-390x205
可持续性

功耗极低,仅为12瓦,且采用灵活的模块化设计

 

产品特点
主要优势
应用领域
用户界面
软件
维护

产品特点

  • 首款内置网络安全和 Wi-Fi 连接功能的气相色谱仪,树立行业新标杆

  • 创新的数字连接、动态二维码和“我的测量助手+ (My Measurement Assistant+)“ 集成,优化日常维护,减少停机时间最高达75%

  • 行业领先的检测性能,1ppm的TCD检测限,工作温度范围60°C至100°C

  • 为高效而设计,GCP100 运行功耗仅 12 瓦,且采用灵活的模块化分析设计

我们以客户需求为出发点,将GCP100融入碳氢化合物生产过程,提高了工艺效率、可靠性和准确性,提升了生产效率和质量控制水平,同时还降低了成本。

专为安心使用而设计的现代分析仪

  • GCP100 Cover Photo Retouch 390x205GCP100将全球领先的网络安全技术与可靠性、精确性和易于维护性融为一体

  • 直观的手势控制用户界面,可快速访问深入信息。

  • 先进的软件诊断功能,可直接从分析仪提供专业见解、自我诊断和健康状态监控。

准确且精确的分析

GCP100 通过精确的工艺流分析来识别可能导致重大损失的工艺中断风险,从而在需要时及时响应过程变化。

坚固、防风雨、紧凑的设计 

GCP100采用了气相色谱分析模块,该模块在所有环境条件下(甚至在最极端的条件下)都能可靠地运行,确保连续多年稳定工作。

 

用于贸易交接计量与合规性监测的烃类分析,覆盖上游、中游及下游市场,同时支持过程控制与监测

GCP100 的分析应用范围广泛,从上游市场的贸易交接,到中下游市场的过程控制,该气相色谱仪远非普通的天然气分析仪所能比拟。

多功能且灵活,它能无缝融入所有烃类加工行业:

  • 天然气生产与传输
  • 天然气分馏
  • 炼油厂
  • 石化厂

 

Analytical Applications gcp100 400x400

基于现代软件平台的直观且信息丰富的用户界面

GCP100 提供了一个简单而全面的界面,配备用于关键性能指标的先进诊断软件,提升了用户体验。

基于浏览器的界面

无论是在现场还是从办公室,基于浏览器的界面都是快速远程访问操作、诊断和数据处理信息的强大工具,包括

  • 分析数据
  • 设置和配置参数
  • 报警显示、确认和详细信息
  • 过程事件
  • 历史数据报告和导出
  • 系统信息
  • 用户自定义和基于角色的访问权限

人机界面

GCP100 配备 4 英寸屏幕、信息指示灯和手势控制系统,可在任何条件下轻松访问。

HMI 面板显示:

  • 分析仪状态
  • 测量值
  • 报警信息
  • 系统信息
  • 动态二维码

在GCP100内部,先进的软件诊断功能直接从分析仪提供专业操作建议和分析见解:

  • 自动启动和保留时间调整算法

  • 分析仪诊断

  • 健康指标监控

  • 预测性维护

GCP100 Homescreen 3.21.25 390x195
GCP100 Chromatograph 3.21.25 390x195
GCP100 report 3.21.25 390x195

安装、操作和维护简便。GCP100 为安心使用而设计,确保持续可靠的性能,减少计划外维护。

维护量低,操作简单

GCP100易于维修和维护。设计时考虑了最终用户的需求,通过分析仪前部即可进行简单维护,降低了所需的专业知识水平。其模块化设计确保所有可更换部件在现场均可快速接近,从而最大限度地减少停机时间。

危险区域易于安装和调试 

该分析仪采用防爆、防火设计,无需复杂的吹扫系统。前部访问设计和简易的壁挂式安装方式,确保GCP100能够快速投入使用,并提供满足多种需求的快速、可靠测量结果。

动态二维码和 AutoID 辅助 

ABB 为分析仪设计的动态二维码是一项独特功能,无需物理连接系统即可执行全面的产品健康检查和有效的故障排除。除了通过 AutoID 功能提供用于分析仪识别的静态信息外,动态二维码还提供有关分析仪配置和当前健康状态的信息。ABB 专家可利用这些数据进行故障排除并提供快速响应解决方案

My Measurement Assistant+

My Measurement Assistant+ (我的测量助手+)是一款基于人工智能的数字解决方案,用于工业现场测量设备的维护和故障排除。它利用生成式人工智能(GenAI)、云计算和增强现实(AR)技术,为工业操作提供单一的信息检索、设备诊断和远程支持接入点。

 

了解更多关于GCP100

Loading documents
Select region / language