过程气相色谱仪系列
PGC5007总硫分析仪

ABB过程气相色谱仪产品组合包括专用气相色谱仪——总硫分析仪


.

综述
应用
文档
服务

综述

过程气相色谱仪系列

PGC5007总硫分析仪

解决方案

PGC5007可适用于一系列工艺流体,包括液体和蒸汽的总硫分析,从天然气到汽油和柴油的应用。

通过采样阀注入来自过程流体的固定量的样本。空气将蒸汽或汽化后的样本送入氧化炉,在此将样本氧化为二氧化碳、水和二氧化硫。这些成分利用填充色谱柱分离,并顺序进入火焰光度检测器(FPD),在此测量微量总硫。

PGC5000B智能分析炉具有如下特性:

尺寸适宜,专为实现基本配置和可靠性而设计

专为关键型任务测量而设计

标准检测器配置——sTCD、mTCD、FID和FPD

占用空间更小,可以缩小安装空间,减少公共设施

PGC5000A Generation 2主控制器:

PGC5000A Generation 2主控制器搭载全新图形驱动人机界面,具备全功能触摸屏,它大大简化了开发、编辑和存储分析任务,不再像以往那样需要用户进行编程。“点击”和“拖放”就是访问分析仪所有功能所需做的全部操作。选项卡一目了然地显示分析仪的所有重要功能,从而让用户轻松了解需要时从何处获取信息。

具备多点触控功能的10英寸SVGA触摸屏人机界面

具备多点触控功能的10英寸SVGA触摸屏人机界面l简单的选项卡设计方便使用

  • 具备多点触控功能的10英寸SVGA触摸屏人机界面

  • 简单的选项卡设计方便使用

  • 通用触摸屏

  • 与多个智能分析单元的本安型光纤连接

  • 冗余以太网端口,保障数据传输

  • 标准USB端口,方便系统更新

  • 直接MODBUS通信

  • 全面的I/O选项


应用

过程气相色谱仪系列
PGC5007总硫分析仪

 
总硫分析解决方案

通过采样阀注入来自过程流体的固定量的样本。空气将蒸汽或汽化后的样本送入氧化炉,在此将样本氧化为二氧化碳、水和二氧化硫。这些成分利用填充色谱柱分离,并顺序进入火焰光度检测器(FPD),在此测量微量总硫。


ABB已将PGC2007型在线燃料硫气相色谱仪(采用ASTM D7041-04方法)更新为PGC5000系列PGC5007B总硫分析仪。

这种方法为业界提供了重要的在线分析法,其重复性和再现性要比有案可查的其他所有测量方法好2-5倍。这是迄今为止能满足低含量(1-15 ppm)柴油总硫测量要求的重要方法。

ASTM 7041-04,“利用火焰光度检测法通过在线气相色谱仪测定轻质烃、马达燃料和石油中总硫的标准试验法”,ASTM International

 

PGC5007B

Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language