氧化锆分析仪
AZ100

氧化锆氧气分析仪AZ100设计用于工业应用的小型的燃气和燃油锅炉,如电厂、医院、船舶等。也可以用于惰性气体制备和氧气富集监测应用。

 

综述
数据
下载
服务

综述

传感器基于氧化锆原理,氧化锆电池安装在传感器的顶部,直接插入烟道中进行测量。直接测量和原位测量为燃烧优化控制的测量和烟气排放检测提供了准确和快速的测量读数。

数据

  • 性价比高
  • 连续在线测量
  • 在操作温度范围内提供稳定准确的测量
  • 线性和对数量程最高可达25 %
  • 无需参考空气,简化操作
  • 革新的传感器技术,传感器寿命5年以上
  • 过程温度 -20 ... 600 °C (-4 ... 1118 °F)

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务